| 44 Fl. | | | | | | |
| | Hitamottur fyrir spegla | 150 Watt | 0.6 m | 0.48 m2 | 69/75 W | |
| | Hitamottur fyrir spegla | 150 Watt | 0.7 m | 0.35 m2 | 46/50 W | |
| | Tvíleiðari, EFTM | 150 Watt | 1 m | 0,5 m2 | 75 W | |
| | Tvíleiðari, EFTM | 150 Watt | 2 m | 1,0 m2 | 150 W | |
| | Tvíleiðari, EFTM | 150 Watt | 3 m | 1,5 m2 | 225 W | |
| | Tvíleiðari, EFTM | 150 Watt | 4 m | 2,0 m2 | 300 W | |
| | Tvíleiðari, EFTM | 150 Watt | 5 m | 2,5 m2 | 375 W | |
| | Tvíleiðari, EFTM | 150 Watt | 6 m | 3,0 m2 | 450 W | |
| | Tvíleiðari, EFTM | 150 Watt | 7 m | 3,5 m2 | 525 W | |
| | Tvíleiðari, EFTM | 150 Watt | 8 m | 4,0 m2 | 600 W | |
| | Tvíleiðari, EFTM | 150 Watt | 10 m | 5,0 m2 | 750 W | |
| | Tvíleiðari, EFTM | 150 Watt | 12 m | 6,0 m2 | 900 W | |
| | Tvíleiðari, EFTM | 150 Watt | 14 m | 7,0 m2 | 1050 W | |
| | Tvíleiðari, EFTM | 150 Watt | 16 m | 8,0 m2 | 1200 W | |
| | Tvíleiðari, EFTM | 150 Watt | 18 m | 9,0 m2 | 1350 W | |