Hitabúnaður
> Hitabúnaður
> Vörur
 
 
 
 
 

XB 10, 2 umf.

Ascending Order9 Fl.
select
select
>004B3010
XB 10-2 umferðXB 10-2 20/2025 barExt. threadG 1 A x 50mm220/20
>004B3013
XB 10-2 umferðXB 10-2 26/2625 barExt. threadG 1 A x 50mm226/26
>004B3015
XB 10-2 umferðXB 10-2 30/3025 barExt. threadG 1 A x 50mm230/30
>004B3018
XB 10-2 umferðXB 10-2 36/3625 barExt. threadG 1 A x 50mm236/36
>004B3020
XB 10-2 umferðXB 10-2 40/4025 barExt. threadG 1 A x 50mm240/40
>004B3023
XB 10-2 umferðXB 10-2 46/4625 barExt. threadG 1 A x 50mm246/46
>004B3025
XB 10-2 umferðXB 10-2 50/5025 barExt. threadG 1 A x 50mm250/50
>004B3028
XB 10-2 umferðXB 10-2 56/5625 barExt. threadG 1 A x 50mm256/56
>004B3030
XB 10-2 umferðXB 10-2 60/6025 barExt. threadG 1 A x 50mm260/60