Hírek
> Üzleti hírek
> Termék hírek
> Események & Kiállítások
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

VLT® FlexConcept – a jövő energiahatékony, rugalmas és megbízható megoldása

2011. november 11.
A modern gyártási technológiák egyre nagyobb hatékonyságot, megbízhatóságot és rugalmasságot követelnek – nem másért, mint a gyártási költségek csökkentése céljából.

A Danfoss – ezen igények kielégítése miatt – kifejlesztette a VLT(R) FlexConcept megoldását.

Mit is takar a VLT® FlexConcept?A VLT FlexConcept egy modern hajtástechnikai rendszer, amely a modern motortechnológiát a legfejlettebb frekvenciaváltókkal kombinálja, így létrehozva egy egységes, új rendszert.

A VLT FlexConcept a világ egyik leghatékonyabb frekvenciaváltóit, a VLT AutomationDrive FC302-t és a VLT Decentral Drive FCD302-t teszi egységes rendszerbe a nagy megbízhatóságú és higiénikus VLT OneGear Drive állandó mágneses (PM) hajtóműves motorokkal.
Az eredmény:
- Nagyobb hatásfok
- Univerzális felhasználhatóság
- Kisebb tréning- és karbantartási költség
- Rugalmasság 
- Nagyobb megbízhatóság
- Ezáltal csökkennek az Ön gyártási költségei

Centralizált/decentralizált
A Danfoss a választás lehetőségét kínálja Önnek annak megfelelően, hogy központilag szeretné elhelyezni a készülékeket egy vezérlő helyiség falán, kapcsolószekrényben vagy esetleg konzolra telepítve. A VLT Decentral Drive FCD302 frekvenciaváltó esetén pedig lehetőség van azt közvetlenül a motoron vagy annak közelében elhelyezni. Ezzel teret biztosítunk Önnek a tervezésben és a kivitelezésben.

Higiéniai előírások
Mind a VLT OneGearDrive mind pedig a VLT Decentral Drive FCD302 frekvenciaváltók megfelelnek a legszigorúbb higiéniai előírásoknak. Ezáltal ez a két berendezés ideális párosítás az élelmiszeripari üzemek és az italgyártók számára.

Kevesebb tartalék alkatrész szükséges
A VLT FlexConcept-el jelentősen, akár 70%-al csökken az Ön üzemében használatos frekvenciaváltók variációinak száma. Maximális rugalmasságot nyújt és minimalizálja a tartalék alkatrészek számát is. Ezzel Ön ismét költséget takarít meg, a tárolás és karbantartás költségét.
Maximális energiahatékonyság
Az igen magas hatásfokú VLT OneGearDrive hajtóműves motor és a VLT AutomationDrive FC302 frekvenciaváltók kombinációjának köszönhetően akár 25%-al csökkenhet az Ön összköltsége a hagyományos rendszerek üzemeltetési költségeihez képest.

Hírek és események

A belső és külső kommunikáció az egyik legfontosabb eszköz, mely segít minket a Danfoss átfogó céljainak megvalósításában.
A kommunikáció alapja az érdekeltekkel történő nyílt és őszinte párbeszéd, mely elősegíti a Danfoss csoport megértését.