Hírek
> Üzleti hírek
> Termék hírek
> Események & Kiállítások
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Új TE5 – TE55 Termosztatikus Expanziós Szelepek

2010. június 17.
  • Erősebb membrán – hosszabb élettartam 
  • Hengeres érzékelő és új érzékelő rögzítő bilincs – gyors és könnyű felszerelés  
  • Jobb teljesítmény tartomány, hézag és átfedés nélkül – könnyű kiválasztás
  • A régi és az új részegységek kompatibilisek egymással – minimális raktározás, költségmegtakarítás

A nagyobb teljesítmény tartomány érdekében a fúvóka újra lett tervezve, hogy a kiválasztáskor ne legyenek hézagok és átfedések (új fúvóka rendelési számok lettek meghatározva).

A fúvókák gyári beállítása azonos minden hűtőközeghez, így nincs szükség a beszerelés előtti beállításra. Kiváló minőség a lézerhegesztésű rozsdamentes elemnek és a jól ismert rozsdamentes kapilláris csőnek köszönhetően.

Az átváltás a régi szelepről az újra minimális raktárkészletet igényel, mivel a régi és az új részegységek párosíthatók egymással (a TE12 fúvókájának jelenlegi szerelvénynél való lecserélésével különös figyelemmel kell eljárni).

Hírek és események

A belső és külső kommunikáció az egyik legfontosabb eszköz, mely segít minket a Danfoss átfogó céljainak megvalósításában.
A kommunikáció alapja az érdekeltekkel történő nyílt és őszinte párbeszéd, mely elősegíti a Danfoss csoport megértését.