1990-ben a Peterson kifejlesztette első hulladékfa-újrafeldolgozó gépét. A folyamatos fejlesztés és újítás eredményeként a vállalat a dízelmotoros meghajtású őrlődobokkal üzemelő tradicionális modellek mellett ma már elektromos változatokat is kínál.
Óriási kihívás
A farönkök őrlőbe történő adagolásával hirtelen hatalmas terhelés hárul a villamos motorra, amely a rönk felaprítása után hirtelen felszabadul. Ennek eredményeként hatalmas ingadozás jön létre a gép belsejében elhelyezkedő őrlődobokat működtető motor által felvett áramerősségben.
A VLT AutomationDrive frekvenciaváltók hozzájárulnak a probléma megoldásához. Csökkentik a motor indítási áramát és csúcsterhelés alatt korlátozzák az áramerősséget, csökkentve ezzel a motor mechanikus kopását és elhasználódását.
Minden vízszintes őrlő rendelkezik két-két 600 lóerős motorral, melyeket két 600 lóerős VLT AutomationDrive hajtás táplál. A hajtások érzékelő nélküli fluxus módban üzemelnek, ami lehetővé teszi, hogy visszacsatolás és motorra szerelt érzékelők nélkül is a megfelelő áramerősséggel lássák el a motorokat.
Ezen felül, a VLT AutomationDrive hajtások terheléselosztást biztosítanak a két motor között, vagyis olyan teljesítmény-eloszlást tesznek lehetővé a rendszer részére, hogy a motorok összehangolhassák sebességüket, ezáltal a fa hatékony és hatásos őrlését biztosítják minden egyes alkalommal.
A vízszintes őrlők hajtásai egy opcionális kártyával egészíthetők ki, ami lehetővé teszi a CanOpen protokolt használó kommunikációt. Ezek az integrált opcionális kártyák akár a gyárban, akár a terepen is felszerelhetők, és a VLT AutomationDrive hajtások teljes teljesítményskálájában beszerezhetők. A kártyák használata lehetővé teszi a hajtás számára, hogy a kezelői hálózaton keresztül állapotinformációkat továbbítson és biztosítsa a vezérlés lehetőségét.
Okos megoldás
A vízszintes őrlőn alkalmazott VLT AutomationDrive hajtások által biztosított műszaki és gazdasági előnyökön kívül jelentős a környezetre gyakorolt kedvező hatás is. A változtatható frekvenciájú hajtások alkalmazásával biztosított technológiai megoldások teszik lehetővé a villamos motorok használatát a dízel motorok helyett, melyek az ilyen típusú gépek jellemző megoldásai.
A dízelmotorok villamos motorokkal történő helyettesítése sokkal hatékonyabb és jelentősen csökkenti a káros anyag kibocsátásokat. További előnye, hogy alkalmazásával kiküszöbölhetők az üzemanyag helyszínre szállításának és tárolásának problémái.
Az alkalmazással vagy az innovatív VLT AutomationDrive hajtás kapcsolatos további információkért kérjük, lépjen velünk kapcsolatba honlapunkon található elérhetőségeinken.