Az irányelv Az elfogadott irányelv a 0,75 - 375 kW teljesítményű elektromotorokat érinti, amelyek az ipari területek energiafogyasztásának 70 százalékáért felelősek. E területek teljes energiafogyasztása 1.067.000.000.000 kWh, amely 427.000.000 tonna széndioxid kibocsátását idézi elő. Az ipari motorok összfogyasztása 2020-ra, amikorra az üvegházhatású gázok kibocsátásának 20 %-os csökkenését kellene elérni, várhatóan 1.252.000.000.000 kWh-ra nő majd.
Az Eco-Design irányelvnek köszönhetően 2020-ra 135.000.000.000 kWh megtakarítást lehet elérni, amely éves szinten 63.000.000 tonna CO2 kibocsátás-csökkenésnek és 9 milliárd eurónyi megtakarításnak felel meg. Ez a megtakarítás megegyezik Svédország 2005 évi teljes villamosenergia-fogyasztásával.
IE hatékonysági osztályok Az egész világra kiterjedő, egységes hatékonysági osztályokat tartalmazó IEC 60034-30 szabványt 2009 elején tették közzé („IEEC" International Energy Efficiency Class”).
IE 1 = Standard hatékonyság
IE 2 = Magas hatékonyság
IE 3 = Prémium hatékonyság
IE 4 = Szuper prémium hatékonyság
A vezető motorgyártók folyamatosan vezetik be az IE minősítést, és a jövőben motorjaikat várhatóan már csak IE minősítéssel kínálják.
Az IEC 60034-30 szabvány Európán kívül is érvényben van.
A Danfoss Drives azzal a megfontolással fejlesztette ki a VLT® hajtásokat, hogy segítségükkel optimalizálja az energiahatékony motorok működését. Ez a fejlesztés folytatódik, és a jövőben még nagyobb jelentőséggel bír majd.
Az eff és az IE szabályozás összehasonlítása Az IE osztályozás megengedhető értékei a korábbi eff osztályozáshoz képest lettek meghatározva (tekintetbe véve a 60034-2-1:2007 szabályozást).
Példa: egy 2,2 kW-os eff1 (η=86,4%), 4 pólusú motor megfelel egy IE2 (η=85,3%) motornak.
IEC 60034-30 eff osztályok
IE1 (Standard hatékonyság) eff2-höz hasonló IE2
(Magas hatékonyság) eff1-hez hasonló
IE3 (Prémium hatékonyság) 10-15%-kal jobb, mint az IE2
IE4 (Szuper prémium hatékonyság) -
Az IE4 szerepel a listában, de nincs meghatározva részletesen.
Az eff osztályozás továbbra is érvényben marad, azonban el fogja veszíteni jelentőségét.
Várható változások Az Eco-Design irányelv a következő lépéseket tartalmazza:
2011. június 16-tól 0,75 - 375 kW IE2
2015. január 1-től 7,5 - 375 kW IE3 vagy IE2 + frekvenciaváltó
2017. január 1-től 0,75 - 375 kW IE3 vagy IE2 + frekvenciaváltó
Az irányelv hivatalossá tette a nagyobb hatékonyságú motorok használatának tendenciáját, és valószínűleg ösztönzőleg hat majd a még hatékonyabb, pl. PM motorok fejlesztésére is.
A Danfoss tevékeny részt vállal a magas hatékonyságú motorok műszaki fejlesztésében, beleértve a PM motorokat is.