A gépezet jelenleg Frederikshavn városában található, de az Északi tengeren keresztül fokozatosan áttelepítik Jutlandba, ahol befejeződik az építése.
Az energiát a tenger hullámai által mozgatott 2 óriási labda formájú bója le- és felfelé irányuló mozgásából nyerik, amelyet egy hidraulikus rendszeren keresztül villamos energiává alakítanak.
A berendezés 4 darab 25 m hosszú lábon nyugszik, mindegyik láb el van látva egy-egy 11kW teljesítményű VLT® Automation Drive frekvenciaváltóval. Ezek mindegyike fel van szerelve VLT® Motion Control Opcióval és EtherNet/IP-vel, amelyek révén a szerkezet közel 1000 tonnás súlya könnyedén emelkedik ki a tengerből, megvédve azt a nagy hullámoktól viharos időben.
Amennyiben a rendszer működőképessége bebizonyosodik, akkor építenek egy másik méretarányos generátort is 20 bójával (10-10 mindkét oldalon), s a berendezés akár a 100 m hosszúságot is elérheti.