Danfoss Logo

A Danfoss legújabb, nagyteljesítményű hajtásai új mércét állítanak fel a hűtési megoldások terén

2008. augusztus 03.
A VLT® frekvenciaváltók intelligens hűtési megoldása a veszteségi hő 85%-át elvezeti az elektronikától. A hő a hűtőbordákon keresztül a hátsó hűtőcsatornába kerül.  Ezt a csatornát IP 54-es védettség választja el az elektronikus alkatrészektől. Ennek a hűtési módszernek köszönhetően jóval kevésbé szennyeződik a vezérlőelektronika, így megnő az élettartama és javul a megbízhatósága.  

A hátsó hűtőcsatornában a felmelegedett levegő megfelelő kialakítás esetén a frekvenciaváltó mögött lévő másik helyiségbe távozik. Így a készülék a helyiséget a névleges teljesítményének 0,30%-ával, azaz egy 450kW-os frekvenciaváltó esetében csak 1,35 kW teljesítménnyel fűti - ami mindössze 23 villanykörte által kibocsátott hőnek felel meg. 

A Danfoss a VLT® frekvenciaváltóinak teljesítménytartományát mostanra egészen 1,2MW-ig bővítette. Ezek a frekvenciaváltók 3 x 380 V-tól  3 x 690V-ig terjedő hálózati feszültségig elérhetőek. Ezen felül az összes nagyteljesítményű frekvenciaváltóhoz kialakították az  egyedülálló „hátsó hűtőcsatornás” hűtési megoldást. 

Minimális hőveszteség
A veszteségi hő csökkentésével a hűtőrendszer üzemeltetéséhez szükséges energia is csökkenthető. Ilyen módon a nagyteljesítményű VLT® frekvenciaváltók veszteségi teljesítménye mindössze 2% többi energiát pedig maga az alkalmazás használja fel.

Kivételes hűtési mód
A nagyteljesítményű VLT® frekvenciaváltók mindegyike esetében kiváló hatásfokú teljesítménytranzisztorokat szerelnek a hatékony alumínium vagy réz hűtőbordákra, melyek a hátsó hűtőcsatorna levegőjének adják át a veszteségi teljesítményt. Ezzel egyidejűleg elválasztják a hátsó hűtőcsatornát és a frekvenciaváltó elektronikus alkatrészeinek terét. A kialakításnak köszönhetően a hátsó hűtőcsatorna úgy tudja hűteni a frekvenciaváltót, hogy az ott átáramló levegőből származó por vagy egyéb maradványok nem szennyezik a belső elektromos alkatrészeket. A felmelegedett hűtőlevegő közvetlenül kiáramoltatható a szekrényen – vagy az épületen kívülre.

A hátsó hűtőcsatornás rendszer alapfelszerelés a Danfoss valamennyi nagyteljesítményű frekvenciaváltója esetén, akár IP00, IP21 vagy IP54 védettség esetén is. Opcionális hűtőcsatorna kiegészítés alkalmazásával a hátsó hűtőcsatornás megoldás egyéb szabványos kapcsolószekrénybe épített frekvenciaváltó esetén alkalmazható, ahová a frekvenciaváltókat beszerelik. Ezek garantálják a készülékek optimális hűtését a kapcsolószekrény védettségi besorolásának megtartása mellett.