Hűtéstechnika és légkondicionálás
> Termékek
> Hírek
> Műszaki irodalom
> Termékkiválasztó programok
> Alkalmazási területek
> Nagykereskedőink országszerte
> Hűtéstechnikai ismeretek, oktatás
> Elérhetőségeink
> ICV
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Termékkiválasztó programok

Szeretne naprakész információkkal rendelkezni legújabb szoftvereinkről, illetve a hűtés- és klímatechnikai újdonságainkról? Ha igen, kérjük iratkozzon fel hírleveleink egyikére.
KoolApp

Helyezze "nyomás alá" mobiltelefonját a Danfoss KoolApp™ alkalmazással.

A hűtőközeg gőzléc egy nélkülözhetetlen eszköz a hűtéstechnikai szakemberek számára.  Nem számít hol van vagy milyen hűtőközeget keres, a KoolApp azonnal pontos nyomás és hőmérséklet átváltást mutat Önnek.
Coolselector

Coolselector®

A CoolSelectorTM ANGOL NYELVŰ program segítségével kiszámítható a hűtőteljesítmény. A CoolSelectorTM továbbá kiválasztja a megfelelő Danfoss komponenst amellyel hűtőrendszerét megépítheti

DIRCalc™

A DIRCalc™ MAGYAR NYELVŰ program segítségével Ipari Hűtés rendszereket méretezhet.

Foresee™

A Foresee™ egy ANGOL NYELVŰ méretező és kiválasztó program CD-ROM-on. Kiszámolja egy adott kompresszor kapacitását, valamint megkeresi azokat a kompresszorokat, melyek a kívánt kapacitással rendelkeznek.

DanCap™ 1.0

Kapilláriscső kiválasztó program

RS+3

A jól ismert kompresszor és aggregát kiválasztó program új verziója. Az új program automatikus frissétéseket végez, hálózati kapcsolat nélkül is működik és a hűtőteljesítmények böngészését is lehetővé teszi.

Önnel együtt dolgozunk, hogy üzletmenetét javítsuk

Bármit is csináljunk, fő alapelvünk, hogy az vevőközpontú legyen, mert így elégíthetjük ki partnereink rövid-, és hosszú távú igényeit és elvárásait. Célunk, hogy mindig úgy gondoljanak ránk, mint a LEGJOBB VÁLASZTÁSRA, LEGKEDVELTEBB BESZÁLLÍTÓRA és ÜZLETI PARTNERRE.
Együtt javíthatunk az Ön üzletmenetén. Tehát ha olyan vállalat támogatására van szüksége, amelyik növeli az Ön üzletének hatékonyságát és profitját, hívjon még ma.
Azért vagyunk, hogy így legyen.