A Devault Hűtéstechnikai vállalat, mely az új rendszert tervezte és szerelte, a Vilter típusú dugattyús kompresszor szabályozásához a Danfoss EKC331T elektronikát választotta. Ezt a kompresszort akkor alkalmazzák, ha az alapgép, egy Frick típusú csavar kompresszor újrabekapcsolási késleltetés miatt áll és így nem lehet elindítani vagy további hűtőteljesítmény szükséges. Bill Sauer a Devault hűtéstechnika mérnöke kijelentette: „A szabályozó lehetővé teszi számunkra, hogy egy egyedi szabályozási stratégiát alkalmazzunk, és emellett a Danfoss kitűnő támogatást nyújtott a teljes munkafolyamat során.”
Bill Sauer a Devault hűtéstechnika mérnöke kijelentette: „A szabályozó lehetővé teszi számunkra, hogy egy egyedi szabályozási stratégiát alkalmazzunk, és emellett a Danfoss kitűnő támogatást nyújtott a teljes munkafolyamat során.”
A Danfoss AKC21W hőmérséklet érzékelő méri a közvetítő közeg kimenő hőmérsékletét és ez alapján a szabályozó eldönti, hogy szükséges-e a kompresszor indítása. Brian Davis a Danfoss Ipari Hűtéstechnika kereskedelmi vezetője elégedett az eredménnyel. „Képesek voltunk a csavar és a dugattyús kompresszor üzeme közötti kapcsolatot létrehozni, mellyel stabil szabályozást és magasabb teljesítményt értünk el”. Az eredmény egy energiatakarékos és környezetkímélő hűtéstechnikai megoldás. Az új rendszer teljes egészében propilén-glikol közvetítő közeggel működik és 25%-kal kevesebb energiát használ fel, összehasonlítva a korábbi rendszer havi 250.000 kWh fogyasztásával.
Ugyanakkor az új rendszer biztonságosabb mind az alkalmazottak, mind az üdítőital és a környezet szempontjából, mint a korábbi, melyben 2500 kg ammóniát és 114 m3 sólevet használtak.
Az EKC 331T szabályozót a kis teljesítményű hűtési rendszerek kompresszorainak vagy kondenzátorainak hőmérséklet vagy nyomás jel alapján történő teljesítmény szabályozására használják.