EKC 302 és AK-CC 350 a hűtési helyek hőmérséklet-szabályozásához
2012. május 09.
A szabályozók ezen új választéka a programozókulcsnak vagy beépített alkalmazáskapcsolónak köszönhetően egyszerűen és egyértelműen működtethető, és rövidebb beállítási időt igényel. A számos előbeállított alkalmazás nagy rugalmasságot biztosít. A megnövelt relételjesítmény, a hosszabb élettartamot biztosító „Zero crossing” technológia és a nagy teljesítményű 20 A-es kompresszorrelék fokozzák a megbízhatóságot. A 250 000 kapcsolási ciklust elviselő kialakítás hosszú élettartamot biztosít.
A szabályozók hűtési helyek hőmérséklet-szabályozásánál használatosak – egy vagy kettő kompresszor, leolvasztás, ventilátorok, élsínfűtés, világítás és riasztás szabályozására.