A Danfoss ADAP-KOOL® technológiája lehetővé teszi az élelmiszer-kiskereskedelemmel és étkeztetéssel foglalkozó vállalkozások számára az energia- és karbantartási költségek csökkentését, az élelmiszerek minőségének megóvását és a hulladék csökkentését.
Intelligens megoldások gyors megtérüléssel
Az ADAP-KOOL® megoldások intelligens technológiát alkalmaznak a hőmérsékletszabályozás és az energiatakarékosság optimalizálása és a karbantartási költségek csökkentése érdekében. Ennek eredményeképp vevőink akár 30%-os energia-megtakarítást is elérhetnek, és alacsonyabb fenntartási költséggel számolhatnak. A vállalkozás méretétől függően a beruházás általában gyorsan, két éven belül megtérül.
É lelmiszer biztonság
Az ADAP-KOOL® hármas szintű szabályozást kínál azoknak a kis, közepes vagy akár üzletlánc méretű vevőknek, akik integrált megoldást keresnek, mivel a rendszer távoli központokból is vezérelhető. Az általunk nyújtott támogatás pedig megkönnyíti a vállalkozás kibővítését.
Termékek és szolgáltatások az élemiszer kiskereskedelmi hűtés területén: