Hűtéstechnika és légkondicionálás
> Termékek
> Hírek
> Műszaki irodalom
> Termékkiválasztó programok
> Alkalmazási területek
> Nagykereskedőink országszerte
> Hűtéstechnikai ismeretek, oktatás
> Elérhetőségeink
> ICV
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
ICM/ICS

Hozza létre a tökéletes szabályozási megoldást az alkalmazásához

A moduláris koncepció nagyfokú rugalmasságot biztosít az Ön igényeinek megfelelő szelepek létrehozásához. Az ICS és ICM általános szelepteste különféle csatlakozásméretekben áll rendelkezésre. A különböző működtető modulok igen széles teljesítményskálát és funkciót biztosítanak, és minden egyes szeleptestbe beépíthetők.
Könnyű beszerelés és szervizelés 
Az ICM és ICS szelepek gyorsan és könnyen beszerelhetők. Kis tömegüknek és kis méretüknek köszönhetően könnyen kezelhetők. A közvetlen csatolású csatlakozások szükségtelenné teszik a karimák használatát. A szervizelés szintén egyszerű feladat. A legfeljebb 65-ös névleges átmérőjű ICM és ICS szelepek szervizelése esetén csak le kell cserélni a működtető modult. A nagyobb ICM és ICS szelepek számára számos cserealkatrész-csomagot kínálunk a működtető modulon belüli, elhasználódott alkatrészek lecseréléséhez.

Felkészülve a jövő hűtőközegeire 
Minden ICM és ICS szabályozószelep úgy lett tervezve és bevizsgálva, hogy a közeg –60/+120 °C-os (–76/+248 °F) hőmérséklet-tartományában egészen 52 bar-ig (750 psi) biztosítsa a maximális üzemi nyomást, és ezáltal mind megfeleljen a CO2 természetes hűtőközegnek és a jövő többi nagynyomású hűtőközegének. A nagy nyomásra való méretezés páratlan szabadságot biztosít az alkalmazástervezés során.

Magas szabályozási teljesítmény az egyedülálló V alakú szelepkúp révén  
Az ICM és ICS szabályozószelep szelepkúpjának különleges V alakú kialakítása a hagyományos kialakításhoz képest stabil és finom karakterisztika szabályozást biztosít. Egyúttal lehetővé teszi a hőmérséklet beállítási értékének magasabb szintre állítását, ami magasabb szívóoldali nyomást, sokkal jobb COP értéket, összességében pedig jelentős energiamegtakarítást biztosít.

ICAD meghajtó motor nagy sebességű, digitális léptetőmotoros technológiával 
Az ICAD meghajtó motor gyors reagálású és pontos pozicionálású nyitást biztosítanak az ICM szelepek számára. Az ICM szelep nyitási fokának mértéke folyamatosan felügyelhető, és – a kézi programozó gombokkal – az ICAD könnyen beprogramozható az igényeknek megfelelően.