Takarítson meg értékes időt a kiválasztási és rendelési fázisban
A hagyományos szelepcsoportok sok, akár 6 különböző részegységével való bajlódás helyett az ICF csupán egy részegységből áll, melyhez egyetlen beszállítónak – a Danfoss-nak – csak egyetlen kódszáma tartozik.
Takarítson meg értékes időt a beszerelési fázisban
Az ICF szabályozási megoldás egy kisméretű, előgyártott, közvetlenül beszerelhető megoldás. A hagyományos szelepcsoportokra jellemző sok, akár 12 hegesztés helyett az ICF szabályozási megoldás a hegesztések számát mindösszesen kettőre csökkenti, ráadásul jobb használhatóságot biztosít, kisebb nyomásesés mellett.
A hegesztési folyamat gyors és egyszerű – nincs szükség szétszerelésre.
Takarítson meg értékes időt a szervizelés során
Az ICF szelepcsoport szabályozási megoldás egyedülálló kialakítása a rendszernek gyors leürítést és minden szelepmodul számára könnyű hozzáférést biztosít. Az ICF szabályozási megoldás belső térfogata nagyon alacsony – a hűtőközeg-veszteség alig jelentkezik.
Felkészülve a jövő hűtőközegeire
Minden ICF szelepcsoport szabályozási megoldás úgy lett tervezve és bevizsgálva, hogy a közeg –60/+120 °C-os (–76/+248 °F) hőmérséklet-tartományában egészen 52 bar-ig (750 psi) biztosítsa a maximális üzemi nyomást, és ezáltal minden ICF megfeleljen a CO2 természetes hűtőközegnek és a jövő többi nagynyomású hűtőközegének. A nagy nyomásra való méretezés páratlan szabadságot biztosít az alkalmazástervezés során.