Hajtástechnika
> Hajtástechnológiai Megoldások
> Termékek
> Energiamegtakarítás
> Szoftver letöltések
> Dokumentáció
> Hírek
> Archívum
> Magunkról
> Szerviz és támogatás
> Elérhetőségeink
> Információ igénylés
> Lépjen kapcsolatba velünk
> Tréning és képzés
> VLT Hírlevélre feliratkozás
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

A Danfoss Hajtástechnika minősített márkaszervizei Magyarországon

A hét minden napján 0-24 óráig állunk rendelkezésére.
Szerviz célra nagyértékű készenléti raktárat tartunk fent cserekészülékekből és alkatrészekből egyaránt.

A Danfoss minősítése biztosítja, hogy szervizpartnereink felszereltsége, minőségbiztosítása, munkatársaik képzése és mobilitása egyaránt megfelel a Danfoss által támasztott szigorú követelményeknek.

Budapest és Nyugat-Magyarország

Sebők 2001 Kft.

Hibafelvétel, javítás a helyszínen vagy a műhelyben. A hét minden napján 24 órában.

Munkatársunk: 
ifj. Sebők Árpád

Cím: H-8000
Székesfehérvár,
Bulcsú u. 4.

Tel:  +36 22 503 770
Fax   +36 22 503 771
Mobil:  +36 30 474 6787
           +36 30 400 7188
E-mail: sarpad@enternet.hu

Kelet-Magyarország

Ongroelektro Kft.

Hibafelvétel, javítás a helyszínen vagy a műhelyben.
A hét minden napján 24 órában.

Munkatársunk:
 
 
Cím:  H-3700 Kazincbarcika
Bolyai tér 1.

Tel:  +36 48 511 186
Fax  +36 48 512 771
Mobil:  +36 30 474 6789
E-mail: turit@borsodchem.hu


Danfoss Kft.

Hibafelvétel.  Hétköznap munkaidőben.
 
Munkatársunk:
Toma Gábor

Cím:  H-1139 Budapest, Váci út 91.

Tel:  +36 1 450 3567
Fax:  +36 1 450 2539

Tartalék alkatrészek nagyteljesítményű frekvenciaváltókhoz és cserekészülékek akár 450 kW teljesítményig Magyarországon

Cégünk, a Danfoss Kft. számára legfontosabb ügyfeleink elégedettsége és bizalma. Ezt a célt erősítjük azáltal is, hogy igyekszünk ügyfeleink üzembiztonságát növelni azzal, hogy nagy értékű tartalék alkatrész- és csere frekvenciaváltó raktárt tartunk fenn Magyarországon.  

A tartalék alkatrész- és cserekészülék raktár készletét úgy alakítottuk ki, hogy az kifejezetten támogassa nagyteljesítményű frekvenciaváltókat használó ügyfeleink üzembiztonságát. A raktárban található alkatrészek teljesen lefedik a 90 kW-tól 450 kW-ig terjedő teljesítménytartományba eső VLT frekvenciaváltók alkatrészeit, és ezen túl szintén 450 kW teljesítményig cserekészülékek is rendelkezésre állnak a raktárban.
 
A készenléti raktárban tárolt alkatrészek és készülékek 24 óra / 365 nap rendszerben, éjjel-nappal elérhetők a Danfoss frekvenciaváltó márkaszervizek számára.    Márkaszervizeink szintén 24 óra / 365 napos ügyeleti rendszerben állnak ügyfeleink rendelkezésére. Bízunk abban, hogy a Danfoss által rendszeresen képzett szervizmérnökök, technikusok és minősített szervizpartnerek, valamint a rendelkezésre álló tartalék alkatrészek és cserekészülékek gyors segítséget biztosítanak váratlan helyzetekben is.   

Szükség esetén, márkaszervizeink képesek a hiba helyszíni javítását megkezdeni – földrajzi hely függvényében - akár a bejelentéstől számított 4-6 órán belül, igény esetén a meghibásodott készülék helyett cserekészüléket helyeznek üzembe, hogy a szolgáltatásban, vagy termelésben ne keletkezzen fennakadás.

Kérjük, hogy üzemzavar esetén lépjen kapcsolatba Danfoss VLT Drives szerződött szervizpartnereink egyikével.
Nagy örömünkre szolgál, hogy váratlan helyzetekben a fent említett módon is segíthetünk és rendelkezésükre állhatunk!