Hajtástechnika
> Hajtástechnológiai Megoldások
> Termékek
> Energiamegtakarítás
> Szoftver letöltések
> Dokumentáció
> Hírek
> Archívum
> Magunkról
> Szerviz és támogatás
> Elérhetőségeink
> Információ igénylés
> Lépjen kapcsolatba velünk
> Tréning és képzés
> VLT Hírlevélre feliratkozás
 
 
 
 
 

Frekvenciaváltók

A VLT® HVAC Drive frekvenciaváltóval a HVAC (fűtés, szellőztetés és légkondicionálás) minden lehetősége kiaknázható. A Danfoss új, modulári...
A vízkezelő és szennyvíztisztító alkalmazásokhoz készült, célorientált Danfoss VLT® AQUA Drive frekvenciaváltó számos standard és opcionális funkciójá...
A VLT AutomationDrive FC 300 egységes frekvenciaváltós elvet képvisel, ezáltal keszülékei alkalmasak bármilyen hajtástechnikai feladat végrehajtására ...
Az új VLT® Refrigeration Drive FC 103 az 1,1 és 250 kW közötti teljesítménytartományban elérhető. Számos védettségben elérhető, a szivattyúk, ventilát...
A legújabb technológiák használata segítségével a Danfoss Drives a legkisebb, a legkönnyebb és a legjobb hatásfokú frekvenciaváltókat fejlesztette ki ...
A Danfoss VLT® 12 pulzusú frekvenciaváltó robosztus, költséghatékony, alacsony harmonikustartalmú megoldást kínál a magas követelményeket támasztó, 25...
A VLT® Low Harmonic Drive egy VLT frekvenciaváltót és egy aktív szűrőt tartalmazó frekvenciaváltó. A Low Harmonic Drive minimálisra csökkenti a hálóza...
A VLT® 2800 sorozat a piac legkisebb méretű, általános célú frekvenciaváltói közé tartozik. Helytakarékosságát az is fokozza, hogy a készülékek egymás...
A váltóáramú motorok vezérlésére (22 kW-os teljesítményig) használható általános célú VLT® Micro Drive frekvenciaváltó kisméretű, de maximális erejű é...