Hajtástechnika
> Hajtástechnológiai Megoldások
> Termékek
> Energiamegtakarítás
> Szoftver letöltések
> Dokumentáció
> Hírek
> Archívum
> Magunkról
> Szerviz és támogatás
> Elérhetőségeink
> Információ igénylés
> Lépjen kapcsolatba velünk
> Tréning és képzés
> VLT Hírlevélre feliratkozás
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

1. Mik azok a felharmonikusok? Költségnövelők!

1. Zavarok
2. Torzítások
3. Elektromos interferenciák  
4. Danfoss védelem
5. Energiamegtakarítási lehetőségek
6. Elégedettségi Index
7. Megtakarítások
8. Projektek
9. Hatékony termelés
10. Környezetvédelem
11. Az operációs rendszer védelme
12. A gyártási megbízhatóság javítása

A következő 20 év során az energiaigények 25%-os növekedése várható. Ez a fajta növekedés kétségkívül még nagyobb energiatermelést követel meg, de mivel ma már a klímaváltozás igen nagy kihívás, a megnövekedett igények nagy része megújult energiaforrásokból, energiatartalékokból, valamint energiamegtakarításokból kell, hogy származzon.

Sajnos, a legtöbb elektromos berendezés, amely képes energiát megtakarítani, nem szinuszos áramot vesz fel a hálózatból és a hálózati impedancia eredményeként felharmonikusokkal szennyezi a táphálózatot. A harmonikus feszültségek és áramok a hálózati alapfrekvencia egész számú többszörösei, amelyek szennyezik, torzítják a hálózat szinuszos formáit.  

A táphálózat harmonikus torzítása pedig egyre nagyobb problémát jelent.  

A túlzott torzítás jelentős veszteségeket okoz  a hálózaton belül és akár hibás működést is eredményezhet. A legáltalánosabb az elektronikus készülékek, számítógépek és vezérlőeszközök idő előtti tönkremenetele.  

A harmonikus torzítás negatív hatásai:
■ Megnövekedett energiafelhasználás
■ Megnövekedett rendszerveszteségek
■ Az elektronikus berendezések meghibásodása
■ Rezonancia problémák a rendszerben  

Mindez a következőkhöz vezet:
■ A táphálózat és az ellátó rendszerek korlátozott terhelhetősége
■ Idő előtti elhasználódás
■ Nagyobb veszteségek
■ Nyomatéklüktetés a motortengelyen
■ Leállások
■ Megnövekedett elektronikus zavarok  

Mindez vajon azt jelenti, hogy minden egyes frekvenciaváltónál felmerülnek ezek a felharmonikus problémák? Egyáltalán nem. Kövesse az alábbi linket, hogy még többet megtudjon!

Ellenőrizte már villamos hálózatának és transzformátorainak terheltségét, felharmonikus szennyezettségét? Szakembereink szívesen elvégzik az Ön hálózatára vonatkozó számításokat, ehhez nem kell mást tennie, csupán megadni hálózatának felépítését.  

Kérjük keresse szakértőnket, Toma Gábort  az alábbi elérhetőségek egyikén:
Tel: 061 450 3567  Mobil: 0630 515 6794, e-mail: gabor.toma@danfoss.com

1. kérdés:
Minden Danfoss VLT frekvenciaváltó alapkiépítésben rendelkezik beépített DC-fojtótekercsekkel, amelyek csökkentik a harmonikus torzításokat és zavarokat.
Melyik évben gyártottak először ilyen frekvenciaváltókat?
a) 1968
b) 1995
c) 2010

Kérjük, a helyes választ küldje a hedvig.kiss@danfoss.com e-mail címre, valamint kérjük adja meg ugyanitt elérhetőségét (név, cégnév, postacím, telefonszám) hogy eljuttathassuk Önnek nyereményét.