Hajtástechnika
> Hajtástechnológiai Megoldások
> Termékek
> Energiamegtakarítás
> Szoftver letöltések
> Dokumentáció
> Hírek
> Archívum
> Magunkról
> Szerviz és támogatás
> Elérhetőségeink
> Információ igénylés
> Lépjen kapcsolatba velünk
> Tréning és képzés
> VLT Hírlevélre feliratkozás
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

VLT® Frekvenciaváltók – Hajtástechnológiai Megoldások Díj Nyertese

A Danfoss Drives 1968 óta elkötelezetten fejleszti a VLT® frekvenciaváltókat, melyek kiválóan alkalmasak váltakozó áramú motorok fordulatszámának, forgatónyomatékának, gyorsulásának szabályozására, valamint nagy pontosságú szinkronizációt és pozícionálást lehet velük megvalósítani. 

 

Danfoss hajtástechnikai termékkatalógus

Online termék-katalógusunkban minden információt megtalál a Danfoss Hajtástechnika üzletág termékeiről.

A Danfoss Hajtástechnika Tréning Napok idén is folytatódtak a BME VET Villamos Gépek és Hajtások Csoporttal együttműködésben!

Tréningjeink immár akkredittáltaklettek:
Az 1 napos tréning 2 pontot, míg a 2 napos tréning 3 pontot ér.

Várjuk Önt 2012-ben is szeretettel!



Okos megtakarítás az automatizálás terén

Évek óta nő az energia ára.
Ezért növekszik az energia takarékosság iránti érdeklődés az ipari, kereskedelmi és kisipari alkalmazások terén.

Így a felhasználók a növekvő árak ellenére is állandó szinten tarthatják, vagy akár csökkenthetik üzemi költségeiket. 
VLT® MCD 500 Lágyindító

VLT® MCD 500 Lágyindító

A Danfoss új VLT® MCD 500 lágyindítója teljeskörű megoldást kínál a motorok indításához átfogó indítási, megállítási és védelmi funkciókkal, valamint új, alkalmazkodó gyorsítási meredekségváltoztatással (Adaptive Acceleration Control (AAC)), belső delta kapcsolási lehetőséggel, 4 soros grafikus kijelző- és kezelőpanellel, illetve több, egyedileg programozható paraméterkészlettel.

A termék 2009. április hótól rendelhető.