Categories
> Refrigeration & Air Conditioning
> Klimaatregeltechniek
> High-Pressure Pumps
> VLT® Drives - Elektrische Aandrijftechniek
> Industrial Automation
 
 
 
 
 

060G2160

Eigenschap

waarde

Type MBS 33M
Gewicht kg 0.260 kg
- gemeenschappelijk PIN 2
+ voeding PIN 1
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%] 0,80 %
Nauwkeurigheid, typisch +/- FS [%] 0,3 %
Instelbaar nulpunt en bereik Nr
Omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 - 85 °C
Omgevingstemperatuur bereik [°F] -40 - 185 °F
Gecompenseerd temp. bereik [°C] 0 - 80 °C
Gecompenseerd temp. bereik [°F] 32 - 176 °F
EAN 5702423084845
Elektrische aansluiting type Pg 13.5, EN 175301-803-A, Male and Female
Behuizing plaats IP65
Flush membraan Nr
Intrinsiek veilig Nr
Medium temperatuurbereik [°C] -40 - 85 °C
Medium temp. bereik -40 - 185 °F
uitgangssignaal 4 - 20 mA
Overbelasting druk, max. 20,0 bar
Verpakkingseenheid Multi pack
Drukaansluiting G 1/2
Pressure connection HEX [mm] 27,0
Drukaansluiting standaard EN 837
Drukaansluiting type G - 1/2 Male
Drukbereik [bar] 0,00 - 5,00 bar
Drukreferentie Kaliber (relatief)
Impulsdemper Nr
Verpakkingseenheid 14 PC
Response time max. [ms] 4 ms
Specificatie toegang MBS 33M-XXXX-XXXXX
Supply current max. [mA] 28 mA
Voedingsspanning [V] d.c. 10,00 - 30,00 V