Categories
> Refrigeration & Air Conditioning
> Klimaatregeltechniek
> High-Pressure Pumps
> VLT® Drives - Elektrische Aandrijftechniek
> Industrial Automation
 
 
 
 
 

042N4404

Eigenschap

waarde

Type AV210B
Gewicht kg 1.292 kg
Omgevingstemperatuurbereik [°C] -30 - 60 °C
Afsluiterhuis materiaal Geweermetaal
Sluit Tegenstroom
Aansluiting G 3/4
Stuurkop diameter [Ø mm] 50 mm
Differentiaal druk [bar] 0 - 10 bar
EAN 5702423194223
Functie N C
kv waarde [m³/h] 10,000 m3/h
Medium temperatuurbereik [°C] -30 - 180 °C
Bediening Zuiger (hoek)
Doorlaat maat [mm] 20,00 mm
Verpakkingseenheid Multi pack
Verpakkingseenheid 1 pc
Afdichtingsmateriaal PTFE