>
Mijn productoverzicht
Categories
>
Refrigeration & Air Conditioning
Thermostatisch expansieventiel
Magneetventiel
Temperatuur- en drukregelaars
ADAP-KOOL regelaars
Lijncomponenten
Elektronische ventielen
Spoelen, magneetventielen
Druk- en temperatuurschakelaars
Magneetventiel, water
Filterdrogers en kijkglazen
Kijkglazen
Contactors en motorstarters
Elektronische regelaars, sensors en transmitters
Afsluiters en inregelventielen
Veiligheidsventielen
Niveauregelaars
Koelgroepen Optyma
Huishoudelijke thermostaten
Accessoires en toebehoren
Compressoren
Industriële koeling: Regel oplossingen
>
Klimaatregeltechniek
Radiatorappendages
Kamer- en klokthermostaten
Weersafhankelijke regelaars
Hydraulische vloerverwarming
Elektrische verwarmingssystemen
AC/CV naregelingen
Inregelappendages
Thermostatische tapwaterregelingen
Drukverschilregelingen
Thermostatische regelaars
Afsluiters en motoren
Temperatuurregelaars
Verschillende typen warmte-units
Motorbediende Regelafsluiters
Kogelafsluiters
Druk- & hoeveelheidsregelaars
Platenwarmtewisselaars
Afleverstations
Danfoss iMCV Productoverzicht
WKW units
>
High-Pressure Pumps
Ventielen
Pompen
Motoren
Verstuivers
Hydraulische groepen
Accessoires
>
VLT® Drives - Elektrische Aandrijftechniek
VLT® Frequentieregelaars
VLT® Decentrale Frequentieregelaars
VLT® Soft Starters
VLT® Filters
>
Industrial Automation
Druktransmitters
Magneetafsluiters
Spoelen voor afsluiters
Pneumatisch bediende afsluiters
Thermostatische afsluiters
Drukschakelaars
Drukschakelaars, differentiaal
Temperatuursensoren
Temperatuurschakelaars
Magneetschakelaars en Motorbeveiligingschakelaars
Accessoires & Onderdelen
Over Danfoss
Aspiraties, belofte, gedrag
Feiten & Cijfers
Onze organisatie
Onze partners
Producten
Categories
Afdelingen
Koeltechniek
Klimaatregeltechniek
Industrial Automation
VLT Drives - Elektrische Aandrijftechniek
High-Pressure Pumps
Nieuws
Nieuws
Archief
Nieuwsbrieven
Vacatures
Wereldwijd
Contact
Danfoss Nederland
Routebeschrijving
Wereldwijd
Local Sites
Danfoss Group Global
Afghanistan
Argentina
Australia
Austria
Bahrain
Belarus
Belgium (Dutch)
Belgium (French)
Bolivia
Bosnia - Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Canada
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cuba
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Finland
France
Germany
Guatamala
Haiti
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Ireland
Italy
Jamaica
Jordan
Kazakhstan
Korea
Kuwait
Laos
Latvia
Lebanon
Lithuania
Malaysia
Mexico
Middle East
Netherlands
New Zealand
Norway
Oman
Pakistan
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Romania
Russia
Saudi Arabia
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
Somalia
South Africa
Spain
Sudan
Sweden
Switzerland (French)
Switzerland (German)
Syria
Taiwan
Thailand
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yemen
>
Print pagina
>
Home
>
Producten
>
Categories
>
Elektrische verwarmingssystemen
>
Productoverzicht Tegels en plavuizen & spiegelverwarming
>
EFTE 150 matset
>
088L0321
088L0321
De EFTE 150 matset bestaat uit een Danfoss Quickmat vloerverwarmingmat, een inbouwklokthermostaat, vloertemperatuursensor met bijbehorende mantelbuis en alle montagebenodigdheden inclusief een duideli...
>
Productspecificaties
>
Codenummer selectie
>
Literatuur (1)
>
Contact
Eigenschap
waarde
Type
EFTE 150
CodeNumber
088L0321
Oppervlakte
1.5 m2
Vermogen
225 W
Thermostaat
EFET 535 Klokthermostaat
Verwarmingsmat
Vloerverwarmings Mat EFTM 150
Breedte
0.5 m
Lengte
3 m