Vulcapaciteit brouwerij meer dan verdubbeld dankzij Danfoss VLT® FlexConcept®
12 april 2012
De Duitse brouwerij, Rothaus AG, heeft een nieuwe KEG vatenvullijn geinstalleerd waarbij men gebruik maakt van Danfoss VLT® OneGearDrives gecombineerd met VLT® AutomationDrive FC 302 frequentieregelaars en met VLT® Decentrale Drives FCD 302. Hierdoor is de vulcapaciteit verbeterd van 120 naar maar liefst 280 KEG vaten per uur, terwijl er nu minder verschillende typen frequentieregelaars nodig zijn en het gehele energieverbruik niet groter is geworden.