Nieuws
> Business & Finance
> Producten
> Beurzen & Evenementen
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
BattleBot

Vechtende tv robots uitgerust met Danfoss afsluiters voor meer vuurkracht

01 februari 2010
De BattleBots-show van CBS begint in februari aan een nieuw seizoen op de Noord-Amerikaanse televisie. In deze show strijden robots, gebouwd door teams van professionals, middelbare scholieren of studenten, tegen elkaar om de titel van BattleBot Champion. Elke BotBout duurt drie minuten of tot een van de twee robots is vernietigd of niet meer functioneert en de strijd kan zeer heftig verlopen. Het komende seizoen zal een van de deelnemende robots, van het roboticateam van de Universiteit van Iowa, zijn uitgerust met magneetafsluiters en magneetspoelen van Danfoss in een poging om BattleBot-kampioen te worden.

Vechtrobots met een krachtige pneumatische beitel

Het roboticateam van de Universiteit van Iowa benaderde Danfoss in het najaar van 2009 voor hulp bij hun BattleBot. Danfoss, altijd geïnteresseerd in nieuwe toepassingen voor zijn producten, zag dit als een leuke en interessante mogelijkheid om een jong, innovatief team te ondersteunen. Naast de spanning van de strijd zal het universiteitsteam ook praktische ervaring opdoen met robotica en machinebouw, iets wat ze gewoonlijk niet in de klas zullen leren, aangezien ze de meest geavanceerde technologie zullen toepassen om oplossingen te vinden voor een zeer specifieke uitdaging.

Het roboticateam van de Universiteit van Iowa werkt aan de bouw van een 50 kilo wegende robot die is gewapend met een pneumatisch wapen dat zich onder de tegenstander wrikt om deze vervolgens te kantelen. Omdat het wapen zowel krachtig als snel vurend moet zijn, maakt het team gebruik van een stel servogestuurde hogedruk magneetafsluiters van Danfoss.

Het resultaat is een wapen dat in slechts 50 milliseconden vuurt, meer dan zes keer sneller dan een knippering van het oog. Een andere Danfoss component, een direct gestuurd compact magneetafsluiter, zal de uitlaatlucht van het systeem afvoeren en het wapen terugtrekken.
De magneetafsluiters van Danfoss staan bekend om hun hoge prestaties en betrouwbaarheid. De servogestuurde EV224B magneetafsluiter, dat voornamelijk wordt gebruikt in hogedruklucht toepassingen zoals turbo- en luchtcompressoren, voert condenswater af of regelt de hogedruklucht in warme en vochtige omgevingen waar de lucht of het water is verontreinigd met olie. De compacte EV310A afsluiter wordt gebruikt om druk af te laten in kleine luchtcompressoren. Wat de EV310A bijzonder maakt, is dat deze afsluiter de functies van de terugslagklep en de mechanische overdrukklep integreert, wat voor de eindgebruiker zowel een kostenbesparing als ruimtebesparing betekent.  

We wensen het team veel succes.

Door Angela Peconi, Market Manager

Over Danfoss

De grondbeginselen van Danfoss zijn gebaseerd op onze visie en de waarden van de gehele groep. De mensen binnen Danfoss nemen hun verantwoordelijkheid op als wereldspelers. Deze verantwoordelijkheid zit verankerd in onze historie en cultuur en weerspiegelt zich in de manier waarop onze onderneming dagelijks haar zaken behartigt.

De relatie tussen Danfoss en al zijn aandeelhouders is doordrongen van vertrouwen. Wij zijn er ons natuurlijk van bewust dat dit vertrouwen verdiend moet worden door onze ondernemingszin en onze wereldwijde reputatie.