Nieuws
> Business & Finance
> Producten
> Beurzen & Evenementen
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Ohio Barge

VLT frequentieregelaars op grootste ponton ooit gebouwd op de Ohio River

01 juli 2009
Op het grootste ponton dat ooit is gebouwd op de Amerikaanse Ohio River worden VLT frequentieregelaars toegepast voor het aandrijven van de winches.

VLT biedt veel voordelen voor maritieme toepassingen

De noodzaak om goederen te vervoeren neemt steeds meer toe. Tegelijkertijd is het wenselijk de kosten die dat vervoer met zich meebrengt, zoals bijvoorbeeld het energieverbruik, steeds verder terug te dringen. Een van de oplossingen is de schaalvergroting. Zo is er onlangs op de Amerikaanse Ohio River een enorm ponton gebouwd voor het transport over zee van teer van Seattle naar San Francisco.

Op het ponton worden verschillende 45 kW VLT frequentieregelaars toegepast voor het aandrijven van de winches. Een van de redenen voor het toepassen van de VLT regelaars was het feit dat deze regelaars in staat zijn een constante kracht op de trossen te handhaven zonder dat daarvoor een terugkoppel signaal nodig is.

De VLT frequentieregelaars worden inmiddels vaak voor maritieme toepassingen ingezet. Vanwege hun betrouwbaarheid, bedrijfszekerheid en dankzij het wereldwijde service netwerk van Danfoss. En niet op de laatste plaats vanwege het feit dat er tal van scheepskeuren beschikbaar zijn voor de VLT regelaars.

Over Danfoss

De grondbeginselen van Danfoss zijn gebaseerd op onze visie en de waarden van de gehele groep. De mensen binnen Danfoss nemen hun verantwoordelijkheid op als wereldspelers. Deze verantwoordelijkheid zit verankerd in onze historie en cultuur en weerspiegelt zich in de manier waarop onze onderneming dagelijks haar zaken behartigt.

De relatie tussen Danfoss en al zijn aandeelhouders is doordrongen van vertrouwen. Wij zijn er ons natuurlijk van bewust dat dit vertrouwen verdiend moet worden door onze ondernemingszin en onze wereldwijde reputatie.