Nieuws
> Business & Finance
> Producten
> Beurzen & Evenementen
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
VLT Drive Productcatalogus 2012

Nieuw: VLT® Drive Productcatalogus!

13 februari 2012
De belangrijkste drijfveer van Danfoss VLT Drives is om onze klanten de mogelijkheid te bieden om elke toepassing die door een wisselstroommotor wordt aangedreven, op eenvoudige en efficiënte wijze te besturen.

Het besturen van een toepassing – een ventilator, pomp, compressor, centrifuge, takel enz. – met behulp van een frequentieregelaar biedt twee belangrijke voordelen:
  • Volledig automatische werking
  • Belangrijke energiebesparingen

Helpt u groen, schoon en efficiënt te blijven

50% Energiebesparing
De snelheidsregeling van ventilatoren en pompen kan in veel gevallen leiden tot aanzienlijke energiebesparingen.

De energiebesparingen hangen nauw samen met de technologie en het feit dat toepassingen minder energie nodig hebben wanneer ze werken zonder belasting of met gedeeltelijke belasting. VLT® frequentieregelaars zorgen hiervoor – en geen enkel merk is energiezuiniger dan Danfoss VLT® frequentieregelaars.

Danfoss VLT Frequentieregelaar
Volledig automatische werking
VLT® frequentieregelaars schakelen een voorziening in om de automatiseringsmogelijkheden te vergroten. Niet elke toepassing is dezelfde in alle industrieën, maar met de maatwerk programmering van de VLT® frequentieregelaars kan de klant zelf bepalen welke parameters van essentieel belang zijn voor zijn specifieke behoeften.

 

Over Danfoss

De grondbeginselen van Danfoss zijn gebaseerd op onze visie en de waarden van de gehele groep. De mensen binnen Danfoss nemen hun verantwoordelijkheid op als wereldspelers. Deze verantwoordelijkheid zit verankerd in onze historie en cultuur en weerspiegelt zich in de manier waarop onze onderneming dagelijks haar zaken behartigt.

De relatie tussen Danfoss en al zijn aandeelhouders is doordrongen van vertrouwen. Wij zijn er ons natuurlijk van bewust dat dit vertrouwen verdiend moet worden door onze ondernemingszin en onze wereldwijde reputatie.