Nieuws
> Business & Finance
> Producten
> Beurzen & Evenementen
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Poedermixen met draadloos PROFINET

Poedermixen met draadloos PROFINET- de productiviteit is verdrievoudigd

21 december 2010
Het Nederlandse poedermixbedrijf De Huijbregts Groep maakt gebruik van de kenmerken van 96 Danfoss VLT® Automation Drives voor een herontworpen en zeer volledig geautomatiseerde mengfaciliteit. Hierdoor is de productiviteit verdrievoudigd, de kwaliteit met 200% verbeterd en het werk eenvoudiger en veiliger geworden.

Herontworpen

Voorheen werden de poeders in handmatig gevulde mixers gemengd, waarbij de diverse losse poeders eerst naar de mixer en het mengsel daarna naar de verpakkingsafdeling vervoerd dienden te worden.

Draadloze veldbus
Het nieuwe ontwerp telt 24 mobiele mixers, met een max. capaciteit van 1500 kg, die aangesloten zijn op een rails die aan het plafond bevestigd is. Elke mixer heeft een IP66
7,5 kW VLT AutomationdDrive die verbonden is met een PLC d.m.v. draadloos PROFINET.

Extra voeding
De IP66 behuizing staat toe dat een extra 24 Vdc voeding ingebouwd wordt. Deze zorgt voor de voeding van de draadloze client die gemonteerd is op elke menger.

Positioneren d.m.v. Smart Logic Controller
De VLT Smart Logic Controller positioneert elke mixer, die voortbewogen wordt d.m.v. automatische wagons die ook via draadloos PROFINET verbonden zijn met een PLC. De wagons worden gevoed via de rail in het plafond.

Software t.b.v. logistiek
Een speciaal ontworpen softwaresysteem bestuurt de wagons en de mixers worden automatisch bij de juiste vulstations geplaatst, waar ze automatisch gevuld worden.

Zodra de mixer gevuld is gaat deze automatisch naar de verpakkingsafdeling waar het zichzelf koppelt aan de verpakkingsmachine en het reeds gemengde poeder hierin leegt. Eenmaal geleegd wordt de mixer naar een schoonmaakfaciliteit vervoerd waarna het wacht op zijn volgende taak.

Klantvoordelen:
  • Het nieuwe productieproces duurt 2 à 3 uur wat 1 à 2 uur sneller is dan voorheen.
  • Aangezien elke poeder automatisch aan de mixer wordt toegevoegd zal het recept nauwkeuriger worden gevolgd dan voorheen - en dit kan gedocumenteerd worden in een kwaliteitsmanagement systeem.
  • Dankzij dit geavanceerde automatiseringsproces is de capaciteit gestegen, van 30 orders per dag tot wel 100 en het gehele productieproces kan nauwlettend gevolgd worden.
  • Probleemoplossing is dankzij Ethernet eenvoudiger geworden.
  • De schoonmaakcyclus is verkort van 12 uur tot 40 minuten. Ook zijn de omstandigheden voor de operator verbeterd.
  • Er is minder transport op de werkvloer, minder ongelukken, minder schade, minder arbeidskrachten nodig.

Frequentieregelaars in dit project:

  • 45 x 7,5 kW IP66
  •   7 x 2.2 kW
  • 10 x 0.55 kW
  •   8 x 11 kW
  • 20 x 4 kW
  •   6 x 0.75 kW

Belangrijkste verkoop argumenten:

  • IP66 behuizingen waren nodig i.v.m. de luchtvochtigheid van 95% in het schoonmaakproces.
  • De mogelijkheid van een extra voeding in de IP66 behuizing.
  • De PROFINET optie en de draadloze mogelijkheid hiervan.
  • VLT Smart Logic Controller was benodigd voor de positionering.
  • De prijs was veel lager dan die van de concurrentie die een soortgelijke oplossing kon bieden.
Poedermixen met draadloos PROFINET
Automatisering van de productie was in handen van JEKO Tech en De Huibregts Groep zelf was verantwoordelijk voor de engineering, de bouw enz. De oplossing is samen met de distributeur Ehbrecker Schiefelbusch geleverd.

Contact: Kees Bolier, Danfoss Nederland.

Citaat van JEKO Tech:
"Danfoss heeft haar belofte waargemaakt en de ondersteuning is goed".

De Huijbregts Groep
Veel van het voedsel dat in Nederland geconsumeerd wordt bevat kleur-, geur- en smaakstoffen die geproduceerd zijn door De Huijbregts Groep.
De Huijbregts Groep levert service in poeder logistiek. Men regelt de aankoop, de opslag, het mixen, de verpakking, de voorraad en de distributie voor de voedingsmiddelenindustrie.
Dankzij het hoge innovatieve niveau van De Huijbregts Groep worden zowel de kwaliteit, de voedselveiligheid als de smaak beveiligd en beschermd.

JEKO Tech BV
JEKO Tech BV is een klein bedrijf dat zich bezig houdt met de ontwikkeling en implementatie van industriele automatiseringsoplossingen.
Het bedrijf realiseert diverse productielijnen waarin o.a. PLC's, frequentieregelaars, robots en camera technieken toegepast worden. Recentelijk heeft het bedrijf " de robot tas-snijder" ontworpen en gepatenteerd.
Het Huijbregts project past perfect in JEKO's missie om nieuwe ultra-moderne systemen te vervaardigen.

Over Danfoss

De grondbeginselen van Danfoss zijn gebaseerd op onze visie en de waarden van de gehele groep. De mensen binnen Danfoss nemen hun verantwoordelijkheid op als wereldspelers. Deze verantwoordelijkheid zit verankerd in onze historie en cultuur en weerspiegelt zich in de manier waarop onze onderneming dagelijks haar zaken behartigt.

De relatie tussen Danfoss en al zijn aandeelhouders is doordrongen van vertrouwen. Wij zijn er ons natuurlijk van bewust dat dit vertrouwen verdiend moet worden door onze ondernemingszin en onze wereldwijde reputatie.