Nieuws
> Business & Finance
> Producten
> Beurzen & Evenementen
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Danfoss VLT Active Filter AAF 005

Danfoss introduceert het nieuwe VLT® Active Filter AAF 005 harmonischen filter

17 februari 2010
Het nieuwe VLT Active Filter AAF 005 vormt de ideale oplossing voor het onderdrukken van harmonische verstoringen.

Het filter zorgt voor optimale onderdrukking van harmonischen door de vervorming te meten en door een zelfde signaal in tegen-fase te genereren en te injecteren in het net.

Harmonische vervorming zorgt voor schade en gevaar

In elektrische systemen ontstaat harmonische vervorming door niet-lineaire belastingen. Harmonische vervormingen kunnen schade aanbrengen aan computers en andere elektrische apparatuur en zorgen voor overbelasting van transformatoren, het uitvallen van relais' en andere schakelelementen. De vervorming kan zelfs oververhitting van bekabeling en daardoor brand veroorzaken. 

De meest oplossingen voor het onderdrukken van harmonische zijn afhankelijk van de stabiliteit van het net en de belasting. Ook hebben zij vaak een negatieve invloed op het functioneren van de aangesloten motor.

Het nieuwe VLT Active Filter AAF 005 functioneert echter volledig afhankelijk van het net en wordt dus ook niet beinvloed door een eventueel onstabiel net. Het VLT Active Filter heeft bovendien geen negatieve invloed op het functioneren van de motor.

Daarbij zorgt het VLT Active Filter voor een maximale onderdrukking van de harmonischen (tot de 37ste harmonische) in overeenstemming met de IEEE510-1992, G5/4 en IEC61000-2-4 standaards en aanbevelingen.

Andere voordelen van de VLT Active Filter AAF 005 zijn:

  • hoogst mogelijke energy efficientie
  • back channel cooling waardoor minder energie nodig is voor koeling
  • blijft functioneren bij overbelasting
  • eenvoudig te installeren, mede dankzij geringe afmetingen en gewicht
  • indien gewenst kunnen tot 4 AAF 005 filters parallel geschakeld worden

 

Over Danfoss

De grondbeginselen van Danfoss zijn gebaseerd op onze visie en de waarden van de gehele groep. De mensen binnen Danfoss nemen hun verantwoordelijkheid op als wereldspelers. Deze verantwoordelijkheid zit verankerd in onze historie en cultuur en weerspiegelt zich in de manier waarop onze onderneming dagelijks haar zaken behartigt.

De relatie tussen Danfoss en al zijn aandeelhouders is doordrongen van vertrouwen. Wij zijn er ons natuurlijk van bewust dat dit vertrouwen verdiend moet worden door onze ondernemingszin en onze wereldwijde reputatie.