De nieuwe Overspanningsbeveiligingsset is beschikbaar voor CAT II en CAT IV toepassingen. De CAT II set maakt de soft starter immuun voor spanningspieken van meer dan 6kV. Dit betreft de CAT II voor 690V IT Net, maar ook de CAT III en CAT IV afhankelijk van het net en de spanning.
De CAT IV set omvat CAT IV voor alle voedingssystemen en spanningen van de soft starter serie.
Eenvoudig te installeren
De SPD Overspanningsbeveiligingsset is een complete unit waar geen aanvullende componenten voor nodig zijn. Het is eenvoudig te installeren met behulp van de bijgeleverde beugel, bouten en aansluitkabel.
Geen extra zekeringen nodig
In tegenstelling tot traditionele beschermingssystemen is de unit ontworpen om zonder extra zekeringen geinstalleerd te worden. Dit bespaart u kosten en installatieruimte.
Er is ook geen monitoring of controlesysteem nodig omdat het alleen door kortsluiting defect kan gaan. Dit bespaart de klant de moeite van het aansluiten van zo'n controlesysteem, de arbeid en overige kosten ervan.
Bestelnummers
Bestelnummer Omschrijving
175G0100 SPD Overspanningsbeveiligingsset voor G1, CAT II
175G0101 SPD Overspanningsbeveiligingsset voor G2-G5, CAT II
175G0102 SPD Overspanningsbeveiligingsset voor G1, CAT IV
175G0103 SPD Overspanningsbeveiligingsset voor G2-G5, CAT IV