Nieuws
> Business & Finance
> Producten
> Beurzen & Evenementen
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Nieuwste Danfoss D-Frame frequentieregelaars

Maak kennis met de Nieuwe Generatie Danfoss D-Frame frequentieregelaars op de AQUA Nederland Vakbeurs, stand 197!

01 februari 2012
Danfoss Drives neemt deel aan de AQUA Nederland Vakbeurs, die van 20 t/m 22 maart a.s. in de Evenementenhal in Gorinchem gehouden wordt.

U kunt Danfoss vinden op stand 197.

Verbeterde prestatie in toepassingen van 90-315 kW

In de elektrische aandrijftechniek worden steeds hogere eisen gesteld aan de efficiëntie. Investeringen in een hogere efficiëntie werpen snel hun vruchten af, vooral bij de hogere vermogens. Nu heeft Danfoss een van de meest efficiënte frequentieregelaars nog efficiënter gemaakt. 

Het formaat van de nieuwe D-frame is tot wel 68% verkleind om zo nog minder ruimte in beslag te nemen. De nieuwe IP20 versie is geoptimaliseerd voor paneelbouw maar maakt nog steeds gebruik van het efficiënte back channel cooling concept, waardoor 90% van de koellucht verwijderd wordt uit de regelaar en 90% van de ontstane warmte afgevoerd wordt.

Het compacte en efficiënte ontwerp is het resultaat van een innovatief thermisch concept. De nieuwe D-Frame VLT gebruikt minder ruimte in een paneel of aan de muur dan vorige modellen, die al tot de kleinste in hun klasse behoorden.

Danfoss VLT Drives op Aqua Nederland Vakbeurs 2012
De nieuwe regelaars zijn ook makkelijker te installeren: besparing op installatiekosten. De nieuwe D-Frame regelaars zijn gebaseerd op hetzelfde platform als de bestaande VLT Drives.

• VLT Automation Drive FC302
voor veeleisende industriële toepassingen

• VLT Aqua Drive FC202
voor water- en afvalwatertoepassingen (en voor andere pompapplicaties)

• VLT HVAC Drive FC102
voor toepassingen in de HVAC en koelindustrie

Uitgevoerd in IP20, IP21 en IP54 beschikken de nieuwe regelaars over dezelfde bekroonde gebruikersinterface als de huidige Danfoss VLT Drives.

Vermogensklassen (bij 400V)
FC 302 90 kW - 250 kW 380 - 500 (T5)
FC 202 110 kW - 315 kW 380 - 480 (T4)
FC 102 110 kW - 315 kW 380 - 480 (T4)

Over Danfoss

De grondbeginselen van Danfoss zijn gebaseerd op onze visie en de waarden van de gehele groep. De mensen binnen Danfoss nemen hun verantwoordelijkheid op als wereldspelers. Deze verantwoordelijkheid zit verankerd in onze historie en cultuur en weerspiegelt zich in de manier waarop onze onderneming dagelijks haar zaken behartigt.

De relatie tussen Danfoss en al zijn aandeelhouders is doordrongen van vertrouwen. Wij zijn er ons natuurlijk van bewust dat dit vertrouwen verdiend moet worden door onze ondernemingszin en onze wereldwijde reputatie.