Nieuwe Danfoss D-Frame frequentieregelaars; kleiner en efficiënter
03 februari 2012
Hij is tot 68% kleiner dan zijn voorganger; de nieuwe NextGeneration 90 – 315 kW D-Frame uitvoering van de VLT® AutomationDrive, AQUA Drive en HVAC Drive is nu beschikbaar met een verbeterd warmtebeheer voor een nog betere efficiëntie.
De D-Frame is nu nog eenvoudiger te monteren, neemt minder ruimte in beslag dan de vorige versies en biedt u de mogelijkheid tot beperking van de grootte en de initiële kosten die gepaard gaan bij gebouwenbeheer, controleruimtes en panelen.