Nieuws
> Business & Finance
> Producten
> Beurzen & Evenementen
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Danfoss VLT Advanced Active Filter AAF 005

VLT Advanced Active Filter AAF 005

11 november 2009
Met de introductie van de AAF 005 introduceert Danfoss een nieuw filter voor het elimineren van harmonische verstoringen als gevolg van niet-lineaire belastingen.

De AAF 005 voorkomt problemen als gevolg van harmonische verstoringen en de onnodige kosten die daarmee gepaard gaan.

Harmonischen veroorzaken tal van problemen

Harmonische stroom- en spanningsverstoringen veroorzaken verschillende problemen

  • transformator overbelasting en extra geluid
  • uitvallen van serie relais en circuit breakers
  • belasting van de power factor correctie condensatoren
  • oververhitte kabels en isolatie stress
  • oververhitte transformatoren en isolatie
  • niet (goed) functioneren van apparatuur
  • defect raken van elektronische apparatuur
  • verhoogde elektromagnetische storing
  • verhoogde verliezen in motoren op het net
  • koppel rimpel bij motoren op het net
  • en tal van andere vaak vage klachten waarvan de oorzaak in de meeste gevallen niet te achterhalen is

Deze problemen veroorzaken energieverlies of zelfs schade en kunnen u dus veel geld kosten. 

Het AAF 005 filter zorgt voor optimale onderdrukking

Het nieuwe VLT Advanced Active Filter AAF 005 meet de verstoring en injecteert een tegenovergestelde stroom in het net. Op die manier wordt de harmonische verstoring vrijwel compleet opgeheven en worden de genoemde problemen en de kosten die zij veroorzaken voorkomen.

Het VLT Advanced Active Filter AAF 005 is beschikbaar in het vermogensbereik van 190 tot 500 Amp, 380-480Vac. Maximaal 4 filters kunnen parallel wordt toegepast voor hogere vermogens.

Ht filter beschikt verder over alle voordelen van de nieuwe VLT High Power Drive frequentieregelaars. Dus back-channel koeling, geringe afmetingen en eenvoudig in te stellen en te bedienen door middel van het bekroonde LCP-bedieningspaneel.

Over Danfoss

De grondbeginselen van Danfoss zijn gebaseerd op onze visie en de waarden van de gehele groep. De mensen binnen Danfoss nemen hun verantwoordelijkheid op als wereldspelers. Deze verantwoordelijkheid zit verankerd in onze historie en cultuur en weerspiegelt zich in de manier waarop onze onderneming dagelijks haar zaken behartigt.

De relatie tussen Danfoss en al zijn aandeelhouders is doordrongen van vertrouwen. Wij zijn er ons natuurlijk van bewust dat dit vertrouwen verdiend moet worden door onze ondernemingszin en onze wereldwijde reputatie.