Nieuws
> Business & Finance
> Producten
> Beurzen & Evenementen
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
EV250B magneetafsluiters

Maatwerkafsluiter versnelt de productie in spuitgietmachines voor kunststof

07 december 2009
Danfoss is altijd bereid om klanten te helpen oplossingen te vinden voor de uitdagingen waarmee zij te maken krijgen. Daarom aarzelde een Duitse fabrikant geen moment om Danfoss te vragen een koppelbare messing behuizing voor zijn temperatuurregelaars te ontwerpen. De koppeleenheden worden specifiek gebruikt in spuit- en vormgietmachines voor kunststof om de doorstroming van warm, koud en opgevangen water in de koelcircuits van de toepassing te helpen regelen.

Klein en eenvoudig samen te bouwen

De koppeleenheid van de Duitse fabrikant bestaat uit een messing behuizing met twee bovendelen van de EV250B afsluiter. Het ontwerp is echter uiterst flexibel. De koppeleenheid kan tevens worden uitgerust met een EV225B voor stoomtoepassingen, een EV260B proportioneel afsluiter of met twee handwielafsluiters zonder elektrische aansluiting. Andere delen zijn onder meer een EPDM pakking, 24 V DC spoelen, een elektronische debietmeter en een terugslagklep.

De koppeleenheid is eenvoudig samen te bouwen en wordt op de locatie van de klant in elkaar gezet. De eenheid is eenvoudig te monteren en neemt dankzij het compacte ontwerp minder ruimte in de temperatuurregelaar in dan een traditioneel magneetventiel.

Voor kunststof spuitgietfabrikanten kunnen temperatuurregelaars die zijn uitgerust met de koppeleenheid de productiecyclus met maximaal 30 procent verkorten.
Spuitgietmachine
En dat is nog niet alles. De kunststofgietvormen die met behulp van een dergelijke temperatuurregelaar worden geproduceerd, zijn gelijkmatiger van vorm dan gietvormen van machines die zijn uitgerust met traditionele temperatuurregelsystemen. Dit betekent minder afval en lagere kosten.

De messing koppeleenheden die uitsluitend en specifiek zijn ontworpen voor de Duitse fabrikant worden naar wens geleverd met de juiste ventielen. En met een reeds geplaatste order van 2500 stuks blijkt de samenwerking een groot succes.

Neem contact op met ons Danfoss kantoor in Schiedam als u wilt weten hoe Danfoss ook u kan helpen bij uw technische uitdagingen.  

Door Peter Maurischat, Account Manager

Over Danfoss

De grondbeginselen van Danfoss zijn gebaseerd op onze visie en de waarden van de gehele groep. De mensen binnen Danfoss nemen hun verantwoordelijkheid op als wereldspelers. Deze verantwoordelijkheid zit verankerd in onze historie en cultuur en weerspiegelt zich in de manier waarop onze onderneming dagelijks haar zaken behartigt.

De relatie tussen Danfoss en al zijn aandeelhouders is doordrongen van vertrouwen. Wij zijn er ons natuurlijk van bewust dat dit vertrouwen verdiend moet worden door onze ondernemingszin en onze wereldwijde reputatie.