Nieuws
> Business & Finance
> Producten
> Beurzen & Evenementen
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
MV Fugloyhav

Energiezuinige frequentieregelaars brengen de vangst in uitstekende staat binnen

13 december 2011
Vandaag de dag is een vissersschip uitgerust met met hightech apparatuur. De schepen zijn ontworpen om zo efficiënt mogelijk te werken en de vangst in een zo goed mogelijke staat af te leveren in de haven.

Op de MV Fugløyhav helpen Danfoss VLT® frequentieregelaars energie te besparen en zorgen zij ervoor dat de vis in uitstekende staat afgeleverd wordt.
Met slechts 34 meter lengte en 499 ton waterverplaatsing is de MV Fugløyhav voorzien van de modernste techniek. Danfoss VLT® frequentieregelaars besturen de hydraulische pompen voor de stuurinrichting, het koelsysteem om de vis in goede conditie te houden en de boegschroeven die het schip perfect in positie houden.

Het schip is voorzien van 7 Danfoss frequentieregelaars voor 4 applicaties:
-         Boegschroef en hekschroef: 2 x 355 kW VLT® AutomationDrive
-         Compressor: 1 x  160 kW VLT® HVAC Drive
-         RSW (Refigerated Sea Water) pomp: 2 x 22 kW VLT® HVAC Drive
-         Stuurinrichting: 2 x 22 kW VLT® AutomationDrive
MV Fugloyhav Boegschroef
Meeste certificaten
Niet iedere fabrikant van frequentieregelaars kan voldoen aan de strenge eisen die gesteld worden in de maritieme sector. Frequentieregelaars die hier gebruikt worden dienen te voldoen aan zeer hoge eisen om de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen. Met een typegoedkeuring van acht verschillende klassebureaus, waaronder Lloyds Register en DNV, beschikt Danfoss over de meeste goedkeuringscertificaten van alle fabrikanten van frequentieregelaars.

Over Danfoss

De grondbeginselen van Danfoss zijn gebaseerd op onze visie en de waarden van de gehele groep. De mensen binnen Danfoss nemen hun verantwoordelijkheid op als wereldspelers. Deze verantwoordelijkheid zit verankerd in onze historie en cultuur en weerspiegelt zich in de manier waarop onze onderneming dagelijks haar zaken behartigt.

De relatie tussen Danfoss en al zijn aandeelhouders is doordrongen van vertrouwen. Wij zijn er ons natuurlijk van bewust dat dit vertrouwen verdiend moet worden door onze ondernemingszin en onze wereldwijde reputatie.