Nieuws
> Business & Finance
> Producten
> Beurzen & Evenementen
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
ProfiNET MCA 120

ProfiNET MCA 120 optie voor FC 302

09 juli 2009
Danfoss introduceert de nieuwe ProfiNET MCA 120 optiemodule voor de VLT AutomationDrive FC 302.

Met deze nieuwe optie is Ethernet communicatie met de VLT AutomationDrive nu mogelijk op drie manieren; via Ethernet/IP, Modbus TCP en via ProfiNET.
De ProfiNET optiemodule zoals die nu beschikbaar is biedt de volgende functionaliteit :

  • Ondersteuning van PPO type 3, 4, 6, 7 en 8
  • Verversingssnelheid van 2 msec voor cyclische data
  • MCT 10 ondersteuning via Ethernet
  • DCP ondersteuning voor het eenvoudig instellen van de communicatie parameters via een PLC configuratie programma (zoals bijv. Siemens Step 7)
  • Geintegreerde webpagina met informatie over de status van de regelaar

De nieuwe ProfiNET optiemodule is vooralsnog alleen beschikbaar voor de VLT AutomationDrive FC 302.

Over Danfoss

De grondbeginselen van Danfoss zijn gebaseerd op onze visie en de waarden van de gehele groep. De mensen binnen Danfoss nemen hun verantwoordelijkheid op als wereldspelers. Deze verantwoordelijkheid zit verankerd in onze historie en cultuur en weerspiegelt zich in de manier waarop onze onderneming dagelijks haar zaken behartigt.

De relatie tussen Danfoss en al zijn aandeelhouders is doordrongen van vertrouwen. Wij zijn er ons natuurlijk van bewust dat dit vertrouwen verdiend moet worden door onze ondernemingszin en onze wereldwijde reputatie.