Nieuws
> Business & Finance
> Producten
> Beurzen & Evenementen
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Uw hydraulische oververhittingsproblemen oplossen met de gesoldeerde platenwarmtewisselaar van Danfoss

23 juni 2008
In de bedrijfssector voor hydraulische oliekoelers wordt al ruim 50 jaar gebruikgemaakt van platenwarmtewisselaars. Desondanks hebben hydraulische systemen nog steeds te maken met oververhitting, vermogensverlies en lekkage. De gesoldeerde platenwarmtewisselaar van Danfoss biedt nu een oplossing tegen het oververhitten van olie in hydraulische systemen. De verbeterde effectiviteit biedt hetzelfde warmteoverdrachtsvermogen, maar in zeer compacte vorm.

Beperken van de oververhitting met een kleiner formaat

Als toonaangevende leverancier van sensoren en afsluiters voor de hydraulicamarkt begrijpt Danfoss dat oververhitting van olie een van de meest voorkomende problemen in hydraulische systemen is. Dit kan leiden tot dure reparaties en, in sommige gevallen, tot het uitvallen van het systeem.

Wanneer de temperatuur van hydraulische olie toeneemt, daalt het ingangsvermogen – en wanneer het vermogensverlies groter is dan de afgegeven warmte zal het hydraulische systeem uiteindelijk oververhit raken. Wanneer olie oververhit raakt, verliest deze zijn smerende eigenschappen en neemt de wrijving en slijtage van hydraulische componenten toe – en dit betekent verharde afdichtingen en een hogere systeemslijtage.

Een ander probleem dat wordt veroorzaakt door hoge olietemperaturen is een verlaagde olieviscositeit, wat vaak leidt tot olielekkage. Omdat hydraulische componenten zijn gemaakt met zeer krappe toleranties kunnen een hoge temperatuur en een verminderde smering ook ernstige schade of uitval veroorzaken. Reparaties kunnen zeer duur zijn en in het ergste geval moeten de activiteiten worden gestaakt.

Gelukkig heeft Danfoss een oplossing voor de eigenaars van hydraulische systemen. In vergelijking met traditionele buizenwarmtewisselaars is de gesoldeerde platenwarmtewisselaar van Danfoss compact en robuust en biedt hij een veel hoger warmteoverdrachtsvermogen, terwijl maar half zoveel installatieruimte nodig is. Dankzij de gegolfde roestvrijstalen platen die de turbulente stroming verhogen, wordt de warmteoverdrachtsnelheid verhoogd, waardoor er minder vuilafzetting plaatsvindt. En ondanks hetzelfde warmteoverdrachtsvermogen bevat de gesoldeerde platenwarmtewisselaar niet alleen ongeveer 12% van het vloeistofvolume, maar is ook het oppervlak van de wisselaar 33% minder. Al met al is hij 80% kleiner. Simpel gezegd: u krijgt een hoog warmteoverdrachtsvermogen, een lager olieverbruik en hogere efficiëntie, en dit alles in een kleiner pakket.

Met gesoldeerde platenwarmtewisselaars draagt Danfoss bij aan het oplossen van de oververhittingsproblemen die optreden in hydraulische systemen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Danfoss kantoor te Schiedam.

Door Zhao Tong, APA Application Manager, Mobiele Hydrauliek

Over Danfoss

De grondbeginselen van Danfoss zijn gebaseerd op onze visie en de waarden van de gehele groep. De mensen binnen Danfoss nemen hun verantwoordelijkheid op als wereldspelers. Deze verantwoordelijkheid zit verankerd in onze historie en cultuur en weerspiegelt zich in de manier waarop onze onderneming dagelijks haar zaken behartigt.

De relatie tussen Danfoss en al zijn aandeelhouders is doordrongen van vertrouwen. Wij zijn er ons natuurlijk van bewust dat dit vertrouwen verdiend moet worden door onze ondernemingszin en onze wereldwijde reputatie.