Nieuws
> Business & Finance
> Producten
> Beurzen & Evenementen
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Danfoss Magneetafsluiters

Goedgekeurde lekdetectiesystemen goed nieuws voor Noorse huiseigenaren

18 mei 2012
Voor Noorse huiseigenaren kan waterschade een dure kwestie zijn. Door het smelten van de wintersneeuw kunnen er scheuren ontstaan in leidingen en bouwmaterialen die, als ze niet ontdekt worden, kunnen resulteren in structurele schade. En in huis moeten volgens strenge, in 2010 ingevoerde bouwvoorschriften natte ruimtes en waterinstallaties die verbonden zijn met de drukwaterleiding, aangesloten zijn op een lekdetectiesysteem om overstromingen, condensatie en spattend water te voorkomen. Al meer dan 15 jaar hebben toonaangevende Noorse lekbeschermingsbedrijven Danfoss magneetafsluiters gebruikt in hun apparatuur. En onlangs heeft het Noorse Insurance Approval Board (FG) zijn goedkeuring gehecht aan het Watersafe-lekstopsysteem van VIWA, een systeem met Danfoss afsluiters.

Geen schade en lagere premies

Waterschadeclaims kosten de Noorse verzekeraars elk jaar zo'n 6 miljard Noorse kronen (ca. 785 miljoen euro). Met e en FG-goedkeuring kunnen de klanten ervan verzekerd zijn dat de kwaliteit van het Watersafe-lekstopsysteem voldoet aan de hoge normen van de Noorse verzekeringskamer. En met de installatie van een VIWA Watersafe-systeem voorkomen huiseigenaren niet alleen waterschade, maar profiteren ze ook nog eens van lagere verzekeringspremies.

Eigil Holst, Sales Manager bij Danfoss Noorwegen, licht de FG-goedkeuringsprocedure toe: “Om voor goedkeuring in aanmerking te komen, moet een product getest worden door een geaccrediteerd testlaboratorium en in het bezit zijn van een certificaat dat verstrekt is door een geaccrediteerde certificeringsinstantie in de EU. En omdat Danfoss afsluiters zijn goedgekeurd door het Noorse onderzoeksinstituut voor de bouw voldoen ze ook aan de strenge eisen voor het gebruik van magneetventielen in huizen.”

De Watersafe-lekstopper, een 12-volt sensor, gebruikt een of twee EV220B servogestuurde magneetafsluiters. De EV220B, die ontworpen is voor OEM-toepassingen met matige doorstroomsnelheden, sluit het systeem als er een lek ontdekt is. De afsluiter is beschikbaar in een plug-in- of draadloze versie en kan rechtstreeks op een leiding aangebracht worden of, bij de draadloze versie, op elke plaats waar lekkagegevaar bestaat. Wordt een lek ontdekt, dan sluit het ventiel automatisch en gaat er een rood alarmlampje branden. Nadat het lek gelokaliseerd en beoordeeld is, kan het systeem gereset worden en kan het water weer worden aangesloten.

Met een besparing van maximaal 20 procent op de verzekeringspremie wordt de Watersafe-lekstopper beslist heel geliefd bij de klanten in Noorwegen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een Danfoss kantoor bij u in de buurt.

Over Danfoss

De grondbeginselen van Danfoss zijn gebaseerd op onze visie en de waarden van de gehele groep. De mensen binnen Danfoss nemen hun verantwoordelijkheid op als wereldspelers. Deze verantwoordelijkheid zit verankerd in onze historie en cultuur en weerspiegelt zich in de manier waarop onze onderneming dagelijks haar zaken behartigt.

De relatie tussen Danfoss en al zijn aandeelhouders is doordrongen van vertrouwen. Wij zijn er ons natuurlijk van bewust dat dit vertrouwen verdiend moet worden door onze ondernemingszin en onze wereldwijde reputatie.