Nieuws
> Business & Finance
> Producten
> Beurzen & Evenementen
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Aarhus Universiteitsziekenhuis

Energie-efficiënte koeling in het Aarhus Universiteitsziekenhuis

15 december 2011
Nieuwe koelinstallatie bespaart jaarlijks 3,5 miljoen kWh elektriciteit en verzekert een optimale werking in het op één na grootste ziekenhuis van Denemarken.  

Betrouwbaarheid en efficiëntie zijn de sleutelwoorden voor de nieuwe centrale koelinstallatie in het Skejby Universiteitsziekenhuis in Aarhus, Denemarken. Het ziekenhuis heeft een groot aantal oude decentrale koelaggregaten laten vervangen door een nieuwe centrale installatie met een koelvermogen van 2,5 MW. De nieuwe installatie zorgt voor een meer betrouwbare en stabiele koeling van het gehele ziekenhuis.
Tegelijkertijd is de centrale koelinstallatie eenvoudiger te onderhouden en besturen en zorgt de nieuwe installatie voor een veel lager energieverbruik. Er wordt geschat dat het ziekenhuis ongeveer 3,5 miljoen kWh elektriciteit per jaar bespaart. Mede doordat in de nieuwe installatie het koelsysteem en het verwarmingssysteem worden gecombineerd.  

Hoog rendement warmtepompen en koelmachines
De nieuwe centrale koelinstallatie bestaat uit twee grote lucht/vloeistof warmtepompen, negen luchtgekoelde koelmachines en een aantal compressoren. De zogenaamde SAB LightTM units van Johnson Controls. Danfoss VLT® frequentieregelaars regelen de snelheid van deze units. Dankzij deze nieuwe technologie en de combinatie met de frequentieregelaars wordt een enorme energiebesparing bereikt.

In de zomermaanden leveren de warmtepompen de warmte die het ziekenhuis nodig heeft. Restwarmte afkomstig uit het koelingsproces wordt in de zomer gebruikt voor verwarmingsdoeleinden.
Tijdens de winter zorgt de leverancier van stadsverwarming voor de voornaamste warmtetoevoer.

De twee 180 kW warmtepompen zorgen voor een belangrijke energiebesparing omdat ze de warmte hergebruiken in plaats van deze uit te stoten in de lucht.
90 kW VLT® frequentieregelaars van Danfoss zorgen er, in combinatie met het besturingssysteem, voor dat de hoeveelheid geproduceerde koeling wordt aangepast aan de behoefte. Een 3 kW VLT® frequentieregelaar stuurt een pomp aan in het koelsysteem en wordt geregeld op basis van de snelheid van de grote VLT® regelaars en afhankelijk van de vraag naar koeling.
Danfoss VLT regelaars t.b.v. warmtepompen
Betere besturing
Een nieuw PLC besturingssysteem meet en analyseert de efficiëntie van elke machine en zorgt er voor dat steeds de juiste combinatie van koelmachines en warmtepompen wordt gebruikt.  

Aanstaande uitbreiding van het ziekenhuis
Er zijn onlangs drie nieuwe gebouwen toegevoegd aan het ziekenhuis. De capaciteit van het ziekenhuis wordt de komende jaren mogelijk verdubbeld. Daarom is er rekening gehouden met de bouw van een tweede koelinstallatie.
De twee installaties worden dan met elkaar gekoppeld om zo efficiënt mogelijk aan toekomstige koeling behoeften te voorzien.  

Milieuvriendelijke oplossing
De nieuwe koelinstallatie is behalve efficiënter ook milieuvriendelijker dan het oude systeem. Nu gebruikt het koelsysteem het natuurlijke koelmiddel R290 (Propaan met een GWP van 3,3) en de warmtepompen gebruiken R600a (Iso-Butaan met een GWP van 4). Hierdoor wordt jaarlijks ongeveer 750 ton CO2 uitstoot bespaard. Bovendien bespaart het nieuwe koelsysteem ongeveer 800.000 kWh elektriciteit per jaar terwijl ook de overtollige warmte uit de koelinstallatie wordt hergebruikt.

Over Danfoss

De grondbeginselen van Danfoss zijn gebaseerd op onze visie en de waarden van de gehele groep. De mensen binnen Danfoss nemen hun verantwoordelijkheid op als wereldspelers. Deze verantwoordelijkheid zit verankerd in onze historie en cultuur en weerspiegelt zich in de manier waarop onze onderneming dagelijks haar zaken behartigt.

De relatie tussen Danfoss en al zijn aandeelhouders is doordrongen van vertrouwen. Wij zijn er ons natuurlijk van bewust dat dit vertrouwen verdiend moet worden door onze ondernemingszin en onze wereldwijde reputatie.