Goede leesbaarheid maakt het nabestellen eenvoudig
De informatie, die op de armatuurbuis is geprint, bevat het volledige codenummer, het type magneetafsluiter, de productiedatum en het land van herkomst. Het nieuwe productidentificatiemerk komt op magneetafsluiters waaronder het compacte type A, het high performance type B en het D type (EV210A, EV310A, EV210B, EV310B, EV210D, EV220B etc). Het nieuwe systeem wordt over een periode van 6 maanden voor de volledige productengroep magneetafsluiters geïntroduceerd.
Het nieuwe productidentificatiemerk is bestand tegen een vochtige omgeving, dus het zal leesbaar blijven, en kan er (zoals het zilveren label) niet afvallen. De productidentificatie gaat sneller en eenvoudiger omdat het hele codenummer duidelijk zichtbaar is op de armatuurbuis. De armatuurbuis wordt door de spoel beschermd, dus ook als onze klanten het afsluiterhuis in dezelfde kleur verven als het systeem waarin hij wordt gebruikt, kunt u de details nog altijd aflezen.
Danfoss Commercial Refrigeration klanten kennen het ink-jet productidentificatiesysteem al. Nu kunnen klanten van de afdeling Industrial Automation voor industriële magneetafsluiters ook profiteren van dit verbeterde en tijdbesparende systeem.
Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Danfoss dealer voor nadere informatie.
Door Per Thestrup, productspecialist