Nieuws
> Business & Finance
> Producten
> Beurzen & Evenementen
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
MBS druktransmitter

Danfoss druktransmitters laten LNG vrachtwagenmotoren soepel draaien

26 november 2009
Toen een toonaangevende Amerikaanse fabrikant van grote en middelgrote vrachtwagens zijn milieuprogramma wilde uitbreiden, introduceerde het bedrijf een systeem voor vloeibaar aardgas (LNG – liquefied natural gas), dat is ontwikkeld door een Canadese leverancier van schone motoren. LNG is een veilige, kostenefficiënte brandstof met minder schadelijke emissies van onder andere CO2, zodat het ideaal is voor gebruik in 'schone' voertuigen en daarbij is een druktransmitter van Danfoss een onmisbaar onderdeel.

De drijvende kracht achter schone vrachtwagens

Vrachtwagens die geschikt zijn voor schone brandstoffen worden aangedreven door gemodificeerde dieselmotoren die op diesel starten en dan op LNG kunnen worden overgeschakeld. De motoren worden geleverd door een Canadees bedrijf en op aanbeveling van dit bedrijf zijn de druktransmitters van Danfoss gebruikt door de Amerikaanse fabrikant van de LNG pompeenheid.

De LNG pompeenheid is hydraulisch, waardoor het absoluut noodzakelijk is om de juiste hydraulische oliedruk te handhaven. Hiertoe worden de MBS 2150 druktransmitters van Danfoss gebruikt, die de oliedruk naar de pomp monitoren en ervoor zorgen dat de pomp en het hele brandstoftoevoersysteem continu goed functioneren.

Omdat de schone vrachtwagens een schoner verbrandend alternatief voor standaarddieselmotoren bieden, zijn ze erg in trek bij bedrijven met voertuigenparken, zoals containerverwerkingsbedrijven in havens. De wereld zoekt steeds meer naar milieuvriendelijke oplossingen en de emissievoorschriften worden alsmaar strikter. Tegelijkertijd neemt het aantal locaties waar LNG kan worden getankt toe in heel de Verenigde Staten, waardoor spoedig meer langeafstandsvervoerders en fabrikanten van terreinvoertuigen kunnen profiteren van motoren met lage emissies.
Maar het zijn niet alleen de druktransmitters van Danfoss waardoor LNG-motoren soepel blijven lopen. Ook temperatuursensoren, schakelaars en stroomonderbrekers kunnen worden gebruikt in LPG- en CNG-pompen om ze zelfs onder de zwaarste omstandigheden werkende te houden.  

Neem contact op met ons Danfoss kantoor te Schiedam voor meer informatie.

Over Danfoss

De grondbeginselen van Danfoss zijn gebaseerd op onze visie en de waarden van de gehele groep. De mensen binnen Danfoss nemen hun verantwoordelijkheid op als wereldspelers. Deze verantwoordelijkheid zit verankerd in onze historie en cultuur en weerspiegelt zich in de manier waarop onze onderneming dagelijks haar zaken behartigt.

De relatie tussen Danfoss en al zijn aandeelhouders is doordrongen van vertrouwen. Wij zijn er ons natuurlijk van bewust dat dit vertrouwen verdiend moet worden door onze ondernemingszin en onze wereldwijde reputatie.