Nieuws
> Business & Finance
> Producten
> Beurzen & Evenementen
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
vermindering energieverbruik

Danfoss' nieuwe klimaat strategie

30 juni 2009
Danfoss' nieuwe klimaat strategie betekent 25% minder CO2 uitstoot en 25% meer groene energie in 2025.

Belangrijke besparingen op het gebied van energieverbruik kunnen al worden gerealiseerd door het aantal zakenreizen met 10% te verminderen en onze werknemers aan te moedigen bijeenkomsten te houden door middel van telefoon of videokanalen. Dit soort kleine maar ook grotere besparingen vormen de basis voor de klimaat strategie die eerder dit jaar door het Executive Committee van Danfoss vastgesteld.

In voorbereiding op deze beslissing van het Executive Committe heeft een speciale werkgroep aan de hand van zoveel mogelijk statistische informatie alle mogelijke maatregelen op het gebied van energiebesparing op een rijtje gezet. De uitkomst van dit onderzoek was voor het Executive Committee reden om te bepalen dat de CO2 uitstoot in 2025 met 25% moet kunnen worden teruggebracht ten opzichte van de uitstoot in 2007.
 
In theorie komt dat neer op 1% per jaar. Maar omdat de activiteiten van Danfoss zich blijven uitbreiden en daarmee het energieverbruik zal toenemen, komt dat in de praktijk neer op een CO2 reductie van meer dan 1% per jaar.

Daarom betekent deze doelstelling voor Danfoss een enorme uitdaging. Met name voor de productie locaties waar de meeste energie wordt verbruikt.


Danfoss gebruikt het eigen medicijn

De mensen achter het Danfoss Business System (DBS) zijn er verantwoordelijk voor dat de doelstellingen die zijn vastgelegd in de klimaat strategie worden gehaald. DBS is al verantwoordelijk voor de belangrijkste programma's die de laatste 5 jaar binnen de Danfoss organisatie op het gebied van de verbetering van produktie, verkoop, inkoop en de ontwikkeling van nieuwe produkten zijn doorgevoerd. De goede resultaten die daarbij tot nu toe zijn behaald waren voor het Executive Committee reden om het DBS ook verantwoordelijk te maken voor de realisatie van de nieuwe klimaat strategie.

"Wij gebruiken ons eigen medicijn door zoveel mogelijk van onze eigen energiezuinige produkten en oplossingen in te zetten.", zegt Bendt Jorgensen, hoofd van de afdeling Danfoss Business Systems. Daarbij wijst hij op het gebruik van bijvoorbeeld frequentieregelaars waarmee aanzienlijke besparingen zijn te realiseren.


Eerst de produktie

De maatregelen die moeten zorgen voor energiebesparing richten zich de komende 3 jaar met name op de produktie faciliteiten van Danfoss. Daarna zal de nadruk komen te liggen op het transport van goederen en mensen en de realisatie van meer energie-efficiente gebouwen. Een uitdaging daarbij is met name het vervoer door de lucht - dat slechts 4% bedraagt van alle transporten maar wel verantwoordelijk is voor 75% van de CO2 uitstoot - te zoveel mogelijk te verminderen.

Het doel is in de 15 grootste fabrieken - die verantwoordelijk zijn voor 90% van het energieverbruik binnen Danfoss - het energieverbruik de komende 3 tot 4 jaar met 20-25% te verminderen.


Meer groene energie

Onderdeel van de klimaat strategie vormt bovendien het gebruik van energie die afkomstig is uit CO2 neutrale bronnen. Het aandeel groene energie moet in 2025 met 25% gegroeid zijn ten opzichte van nu. In 2008 bestond het energieverbruik van Danfoss al uit 23% groene energie. Daarom zal het aandeel groene energie in 2025 bijna 50% moeten bedragen.

Een extra uitdaging is dat alle activiteiten verbonden aan de nieuwe klimaat strategie de eerst komende jaren binnen de bestaande budgetten moeten worden uitgevoerd.




Over Danfoss

De grondbeginselen van Danfoss zijn gebaseerd op onze visie en de waarden van de gehele groep. De mensen binnen Danfoss nemen hun verantwoordelijkheid op als wereldspelers. Deze verantwoordelijkheid zit verankerd in onze historie en cultuur en weerspiegelt zich in de manier waarop onze onderneming dagelijks haar zaken behartigt.

De relatie tussen Danfoss en al zijn aandeelhouders is doordrongen van vertrouwen. Wij zijn er ons natuurlijk van bewust dat dit vertrouwen verdiend moet worden door onze ondernemingszin en onze wereldwijde reputatie.