Nieuws
> Business & Finance
> Producten
> Beurzen & Evenementen
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Magneetafsluiter EV 310B

Danfoss magneetventiel leidt tot minder uitval van verdichtingsmachines en tot hogere verkoopcijfers

18 januari 2010
Toen Danfoss een van China's toonaangevende bedrijven op het gebied van mobiele hydrauliek vroeg hoe we een bijdrage konden leveren aan het verbeteren van de wegverdichtingsmachines van het bedrijf was het antwoord simpel: het rendement verbeteren en uitval beperken. Danfoss heeft daarom eens goed naar het ontwerp gekeken en ontdekte een probleem met de waterpompregeleenheden van de verdichtingsmachine. Deze eenheden vormden een van de belangrijkste oorzaken van machine uitval en dit betekent hoge kosten voor de fabrikant voor service na verkoop.

Toegevoegde waarde door nieuw ontwerp van wegverdichtingsmachines

De oplossing van Danfoss is om de pompregeleenheid te vervangen door een EV310B magneetafsluiter. De EV310B is een uiterst betrouwbare en robuuste afsluiter waarmee de watersproei-eenheid efficiënter zou werken en de machine uitval zou worden verlaagd van 16 procent naar minder dan 1 procent. Er was slechts één struikelblok: het nieuwe ontwerp is duurder om te produceren.

Productiekosten staan echter nooit op zichzelf en het werd al snel duidelijk dat het beperken van het aantal storingen dat zich binnen de garantieperiode voor de machine voordoet, zal leiden tot aanzienlijke besparingen voor de fabrikant.

Dit, gecombineerd met een grotere afzet als gevolg van een efficiënter product, betekent dat het Danfoss ontwerp het geld meer dan waard is. Het is zelfs zo dat de fabrikant op basis van de volledige levenscyclus van het product schat dat het nieuwe ontwerp ruim 700 Euro toegevoegde waarde biedt voor elke verdichtingsmachine die het bedrijf produceert.
Maar hoe werkt het nieuwe ontwerp precies?

Het EV310B magneetafsluiter regelt de waterdruk tussen de pomp en de sproeier. De afsluiter is opgenomen in de regelkring en stuurt al het ongebruikte water terug naar de watertank. Enkel hierdoor wordt er in elke machine 250 liter water per uur bespaard ten opzichte van het oude ontwerp. De afsluiter zorgt tevens dat waterdruk stabiel blijft, zodat de walsen altijd bedekt zijn met de juiste hoeveelheid water – een belangrijke factor bij wegwalsen van dit type. En door handhaving van een stabiele temperatuur van 40˚C  (vergeleken met een schommelende temperatuur tussen 70˚C en 80˚C graden bij het oude ontwerp) verdubbelt de afsluiter de gemiddelde levensduur van de pomp.  

De fabrikant heeft het nieuwe ontwerp in 2008 getest op een verdichtingsmachine met dubbele trommel en dit bleek een groot succes. In 2009 is men begonnen om het EV310B-magneetventiel toe te passen in de pneumatische walsen.

Neem contact op met ons Danfoss kantoor in Schiedam als u wilt weten hoe Danfoss ook het rendement van uw producten kan verbeteren.  
Door Xun Wu, Sales Engineer

Over Danfoss

De grondbeginselen van Danfoss zijn gebaseerd op onze visie en de waarden van de gehele groep. De mensen binnen Danfoss nemen hun verantwoordelijkheid op als wereldspelers. Deze verantwoordelijkheid zit verankerd in onze historie en cultuur en weerspiegelt zich in de manier waarop onze onderneming dagelijks haar zaken behartigt.

De relatie tussen Danfoss en al zijn aandeelhouders is doordrongen van vertrouwen. Wij zijn er ons natuurlijk van bewust dat dit vertrouwen verdiend moet worden door onze ondernemingszin en onze wereldwijde reputatie.