Nieuws
> Business & Finance
> Producten
> Beurzen & Evenementen
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
VLT Lift Drive

Sneller, stiller en energiezuiniger                      Comfortabele liften dankzij de VLT® Lift Drives

29 november 2011
Moderne liftapparatuur uitgevoerd met de Danfoss VLT® Lift Drive, die speciaal is geoptimaliseerd voor het aandrijven van liften, hebben irritaties als gevolg van een onbetrouwbare, instabiele en luidruchtige liftwerking weggenomen. In plaats daarvan genieten de bewoners van een appartementengebouw voor senioren in het Duitse Hannover nu van een stille en comfortabele lift.  

De hydraulische Schindler lift waar de bewoners gebruik van maakten werd in 1989 geïnstalleerd en is de enige lift in het gebouw. Na jaren van intensief verbruik vertoonde de lift slijtage, waardoor de lift regelmatig buiten gebruik was. Oplopende olietemperaturen maakten het installeren van geforceerde ventilatie noodzakelijk. Wat voor de senioren een comfortabele rit had moeten zijn, veranderde in een onstabiele en luidruchtige ervaring.  

In samenwerking met partner IBA Lift Components, startte Danfoss in 2010 met een uitgebreide renovatie van de verouderde lift. Samen met een nieuw aggregaat werd een Danfoss VLT® Lift Drive LD 302 – voorzien van speciale software voor het aandrijven van hydraulische liften – geïnstalleerd.  

“Danfoss frequentieregelaars staan bekend als de meest innovatieve en betrouwbare regelaars ter wereld. De uitstekende Danfoss kwaliteit maken deze regelaars bij uitstek geschikt voor lift toepassingen”, aldus de heer Detlev Abraham, CEO van IBA.

Door het toepassen van de Danfoss VLT® Lift Drive verbeterden zowel de prestaties als het comfort van de lift. Naast verschillende operationele verbeteringen, zorgt het nieuwe systeem voor een hogere snelheid en betrouwbaarheid en meer energie efficiëntie. Zelfs de energie-classificatie van de lift is met een klasse verbeterd.

Sneller, stiller en energiezuiniger 
“De modulaire Danfoss VLT® Lift Drive LD 302 stelt ons in staat om zowel de motor als de hydraulische ventielen te regelen. Dat resulteert in een uiterst comfortabel gebruik van de lift en tegelijkertijd voor een lager energieverbruik”, aldus de heer Abraham.

Over Danfoss

De grondbeginselen van Danfoss zijn gebaseerd op onze visie en de waarden van de gehele groep. De mensen binnen Danfoss nemen hun verantwoordelijkheid op als wereldspelers. Deze verantwoordelijkheid zit verankerd in onze historie en cultuur en weerspiegelt zich in de manier waarop onze onderneming dagelijks haar zaken behartigt.

De relatie tussen Danfoss en al zijn aandeelhouders is doordrongen van vertrouwen. Wij zijn er ons natuurlijk van bewust dat dit vertrouwen verdiend moet worden door onze ondernemingszin en onze wereldwijde reputatie.