Nieuws
> Business & Finance
> Producten
> Beurzen & Evenementen
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Danfoss VLT Drives op Aqua Nederland Vakbeurs 2012

Bezoek Danfoss VLT Drives op de Aqua Nederland Vakbeurs; Stand 197

10 februari 2012
Van 20 t/m 22 maart wordt in de Evenementenhal in Gorinchem wederom de succesvolle Aqua Nederland Vakbeurs georganiseerd en Danfoss VLT Drives ontbreekt hier natuurlijk niet.
Wij verwelkomen u op onze stand 197 en laten u graag zien hoe u energie, ruimte en kosten bespaart met Danfoss VLT® frequentieregelaars.

Is energie- en ruimtebesparing uw doel?

De nieuwste NextGeneration D-frame behuizingen zijn zo compact.
De volledig vernieuwde 90 – 250 kW frequentieregelaars zijn tot wel 68% kleiner dan voorgaande modellen! Hierdoor behoren ze tot de kleinste units in hun klasse.
Kortom: 1 frequentieregelaar voor alle toepassingen. 

Danfoss nieuwste D-Frame frequentieregelaars
Danfoss Drives demonstreert de VLT® AQUA Drive:
 
De frequentieregelaar die alle toepassingen binnen dit marktsegment aan kan. Het kunnen leveren van een constant koppel vanaf een laag toerental garandeert een probleemloze aanloop in iedere situatie. Door de modulaire opbouw van de frequentieregelaar is er keuze uit drie verschillende, ingebouwde EMC filters. Er zijn meerdere communicatie- en bedieningsopties beschikbaar. Deze zijn af-fabriek verkrijgbaar of achteraf in te bouwen. De Danfoss VLT® AQUA Drive is leverbaar in meerdere dichtheidsklassen en vermogens. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke harmonische eisen is de VLT® AQUA Drive standaard voorzien van tussenkringspoelen.

Ook voor service staan wij 24/7 voor u klaar met onderdelen en reserve units.
Wilt u meer weten bezoek dan onze stand, wij informeren u graag over de voordelen van onze producten en diensten.

Over Danfoss

De grondbeginselen van Danfoss zijn gebaseerd op onze visie en de waarden van de gehele groep. De mensen binnen Danfoss nemen hun verantwoordelijkheid op als wereldspelers. Deze verantwoordelijkheid zit verankerd in onze historie en cultuur en weerspiegelt zich in de manier waarop onze onderneming dagelijks haar zaken behartigt.

De relatie tussen Danfoss en al zijn aandeelhouders is doordrongen van vertrouwen. Wij zijn er ons natuurlijk van bewust dat dit vertrouwen verdiend moet worden door onze ondernemingszin en onze wereldwijde reputatie.