Nieuws
> Business & Finance
> Producten
> Beurzen & Evenementen
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Koelen van een VLT frequentieregelaar

Rittal/Danfoss Themadag 'Cooling Drives in Industrial Applications'

01 juli 2009
Op 24 Juni j.l. heeft Rittal in samenwerking met Danfoss VLT Drives de themadag 'Cooling Drives in Industrial Applications' georganiseert. Vanwege het grote succes van deze dag, is besloten de themadag in de tweede helft van dit jaar te herhalen.

Minimale warmteontwikkeling gecombineerd met slimme koeling zorgen voor een enorme kostenreductie

Hoewel de Danfoss VLT frequentieregelaars bijzonder efficient omgaan met energie - en behoren tot de meest energiezuinige frequentieregelaars van dit moment - en er minder warmte wordt ontwikkeld, speelt ook koeling nog steeds een belangrijke rol.

Na het succes op 24 Juni in Reeuwijk hebben Rittal en Danfoss besloten de themadag 'Cooling Drives in Industrial Applications' later dit jaar nog driemaal te organiseren. Tijdens deze themadag wordt u geinformeerd over de verschillende mogelijkheden en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van koeling zoals backchannel cooling, direct cooling plates, warmtewisselaars en koelaggregaten.

Door de juiste koeling toe te passen wordt de levensduur van de VLT frequentieregelaars verlengd en de bedrijfszekerheid nog verder verhoogd. Slimme koeling zorgt bovendien voor een extra verlaging van het energieverbruik zodat u nog meer kosten bespaart.

De themadagen vinden plaats in Reeuwijk, Zevenaar en Waalre en beginnen steeds om 14.30 uur en worden om circa 18.30 uur afgesloten met een warmbuffet. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

  • 9 September - Reeuwijk
  • 8 Oktober - Zevenaar
  • 10 November - Waalre
 
Gebruik onderstaande link voor meer informatie over de bijeenkomst en de locaties en om u voor een van de themadagen aan te melden. 

Over Danfoss

De grondbeginselen van Danfoss zijn gebaseerd op onze visie en de waarden van de gehele groep. De mensen binnen Danfoss nemen hun verantwoordelijkheid op als wereldspelers. Deze verantwoordelijkheid zit verankerd in onze historie en cultuur en weerspiegelt zich in de manier waarop onze onderneming dagelijks haar zaken behartigt.

De relatie tussen Danfoss en al zijn aandeelhouders is doordrongen van vertrouwen. Wij zijn er ons natuurlijk van bewust dat dit vertrouwen verdiend moet worden door onze ondernemingszin en onze wereldwijde reputatie.