Nieuws
> Business & Finance
> Producten
> Beurzen & Evenementen
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Mocon 2011

Bezoek Danfoss op de MOCON 2011, Stand A1004

25 februari 2011
Danfoss Drives verheugt zich u te mogen verwelkomen in onze stand A1004 op de MOCON beurs welke op 20 en 21 april 2011 in de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch gehouden zal worden.

Graag laten wij u kennis maken met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van aandrijftechniek.

Danfoss Drives toont innovatieve, energiezuinige producten

Tijdens de MOCON 2011 op 20 en 21 april in ‘s-Hertogenbosch zal Danfoss VLT Drives een tipje van de sluier oplichten met betrekking tot innovatieve, energiezuinige producten. 

Danfoss is tot nu toe de enige fabrikant met een EHEDG-certificaat toegekend aan een product dat speciaal ontworpen is voor installatie in fabrieksruimtes waar hygiëne uitermate belangrijk is.
De EHEDG-certificering bevestigt dat zowel de VLT Decentrale FCD 302 als ook de VLT OneGearDrive HygienicTM voldoen aan de specifieke eisen die hieraan gesteld worden en de perfecte oplossing bieden voor zelfs de meest kritische omgeving in een fabriek zoals bij vullers en aseptische ruimtes.  

* De nieuwe VLT Decentrale FCD 302 welke in alle takken van de voedingsmiddelenindustrie ingezet kan worden dankzij het volledig glad en eenvoudig te reinigen oppervlak, zonder koelribben, wat opeenhoping van vuil voorkomt en zorgt dat reinigingsmiddelen vrij kunnen afdruipen.  

* De VLT OneGearDrive, een combinatie van super energiezuinige PM (permanent magneet) motor technologie in combinatie met hoogefficiënte mechanische overbrenging. En dat in een uitvoering welke voldoet aan de strengste eisen binnen de levensmiddelen industrie.  

* Actieve harmonische filters om uw voedingsnet vrij te houden van harmonische vervorming welke vaak het gevolg kan zijn van energiebesparende maatregelen zoals spaarlampen en regelbare aandrijvingen.  

Danfoss omvormers hebben het hoogste rendement in de markt. Het ongekend hoge rendement van 98% wordt gehaald zelfs met inbegrip van de ingebouwde RFI- en harmonische filters. Dankzij in eigen huis ontwikkelde vermogenshalfgeleiders is een extreem hoog rendement haalbaar. Dit heeft niet alleen een gunstig gevolg voor de energierekening maar zal in veel gevallen kastventilatie of airconditioning in technische ruimte overbodig maken. En dat tikt behoorlijk aan…

VLT OneGearDrive Hygienic
Een jubileum!

Voor de tiende keer op rij richt MOCON zich naar de professionals binnen de Nederlandse ‘motion & control’ sector.Alle trends en ontwikkelingen binnen de Aandrijftechniek en Motion Control staan centraal tijdens Mocon.
En dus; als u oplossingen zoekt binnen de aandrijftechniek en motion control, is MOCON 2011 een evenement dat u niet mag missen!

De MOCON wordt gehouden op 20 en 21 april 2011, van 09:00 - 17:00 uur in de Brabanthallen, Diezekade 2, 5222 AK 's-Hertogenbosch.

Uw gratis entreebewijs kunt u per mail aanvragen via onderstaande e-mail-link.

Over Danfoss

De grondbeginselen van Danfoss zijn gebaseerd op onze visie en de waarden van de gehele groep. De mensen binnen Danfoss nemen hun verantwoordelijkheid op als wereldspelers. Deze verantwoordelijkheid zit verankerd in onze historie en cultuur en weerspiegelt zich in de manier waarop onze onderneming dagelijks haar zaken behartigt.

De relatie tussen Danfoss en al zijn aandeelhouders is doordrongen van vertrouwen. Wij zijn er ons natuurlijk van bewust dat dit vertrouwen verdiend moet worden door onze ondernemingszin en onze wereldwijde reputatie.