Nieuws
> Business & Finance
> Producten
> Beurzen & Evenementen
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Rockford USA

Bezoek Danfoss Drives in Rockford USA

08 juli 2009
Van 3 tot 6 Oktober organiseert Danfoss Drives opnieuw een bezoek aan haar productie locatie in Rockford, Illinois USA.

Rockford is de plaats waar de nieuwe Danfoss VLT High Power Drives in het vermogensbereik van 90 kW tot 1,4 MW zijn ontwikkeld en worden geproduceerd.

Kosten drastisch verminderen

Een van de belangrijkste eigenschappen van de VLT High Power Drives is hun ongekende energie-efficientie (>98%). Daarom zal het tijdens het bezoek aan Rockford met name gaan om hoe u met de VLT High Power Drives in staat bent uw kosten - waaronder het energieverbruik - drastisch te verminderen.

Het programma voor het bezoek omvat daarnaast onder andere :

  • de theorie achter de VLT High Power Drives
  • VLT High Power Drives toepassingen
  • de voordelen van het nieuwe regel- en vermogensplatform dat de basis vormt voor de nieuwe generatie VLT frequentieregelaars
  • het installeren en koelen van de VLT High Power Drives
  • EMC en Harmonischen

Vanzelfsprekend maakt ook een uitgebreide rondleiding door het bedrijf en met name de productie afdeling deel uit van het bezoek.

De kosten verbonden aan deelname aan het bezoek bedragen 1450,00 Euro per persoon. Deze prijs is inclusief alle reis- en verblijfskosten.

Voor meer informatien klikt u op onderstaande link of neemt u contact op met uw Danfoss VLT Drives contactpersoon

Over Danfoss

De grondbeginselen van Danfoss zijn gebaseerd op onze visie en de waarden van de gehele groep. De mensen binnen Danfoss nemen hun verantwoordelijkheid op als wereldspelers. Deze verantwoordelijkheid zit verankerd in onze historie en cultuur en weerspiegelt zich in de manier waarop onze onderneming dagelijks haar zaken behartigt.

De relatie tussen Danfoss en al zijn aandeelhouders is doordrongen van vertrouwen. Wij zijn er ons natuurlijk van bewust dat dit vertrouwen verdiend moet worden door onze ondernemingszin en onze wereldwijde reputatie.