Nieuws
> Business & Finance
> Producten
> Beurzen & Evenementen
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
BACnet HVACDrives

BACnet ingebouwd in VLT HVAC Drive

23 november 2010
De VLT HVAC Drive heeft nu het BACnet protocol standaard geintegreerd voor een snelle en eenvoudige integratie van domoticasystemen waar het gegevens kan lezen en delen en zorgt voor een overdracht van de werkelijke en gewenste waardes van en naar de systemen.
De interface ondersteunt de ISO 16484-5 standaard en de communicatie is in overeenstemming met het klantserver systeem.
Bovendien ondersteunt het geintegreerde BACnet ook het profiel van de frequentieregelaar.
Dankzij de eenvoudige fysieke structuur is BACnet MS / TP ideaal voor buscommunicatie op veldniveau.

Gedetailleerde informatie van waarschuwingen en alarmen
Doorgaans herkent de VLT HVAC Drive gedetailleerde informatie van alarmen en waarschuwingen die een Dewey station kan lezen via veldbus aansluiting.
De analyse levert informatie over wanneer en waarom een alarm of waarschuwing heeft plaats gevonden.
De VLT HVAC Drive stuurt alarmen en waarschuwingen en de situatie van de inputs en outputs, via BACnet.
BACnet (Building Aqutomation and Control Networks) is een leverancier onafhankelijk netwerk protocol voor gebouwen automatisering.
BACnet verzekert interoperabiliteit tussen apparaten van verschillende fabrikanten, als ze allen aan bepaalde BIBBs standaards voldoen.

Over Danfoss

De grondbeginselen van Danfoss zijn gebaseerd op onze visie en de waarden van de gehele groep. De mensen binnen Danfoss nemen hun verantwoordelijkheid op als wereldspelers. Deze verantwoordelijkheid zit verankerd in onze historie en cultuur en weerspiegelt zich in de manier waarop onze onderneming dagelijks haar zaken behartigt.

De relatie tussen Danfoss en al zijn aandeelhouders is doordrongen van vertrouwen. Wij zijn er ons natuurlijk van bewust dat dit vertrouwen verdiend moet worden door onze ondernemingszin en onze wereldwijde reputatie.