Nieuws
> Business & Finance
> Producten
> Beurzen & Evenementen
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Aktieve Harmonische Oplossingen

Danfoss komt met succesvolle aktieve harmonische oplossingen

25 juni 2010
De laatste jaren zien we een steeds groter probleem met harmonische vervormingen vanwege de enorme uitbreiding in het gebruik van elektronische producten zoals frequentie regelaars, computers en energiebesparende verlichting; die in veel gevallen een niet-sinusvormige stroom uit het voedingsnet onttrekken. Danfoss’ nieuwste oplossingen om deze harmonische vervormingen te verminderen worden al in vele applicaties toegepast.

Danfoss VLT® AAF005

Het Danfoss VLT® AAF005 actieve harmonische filter wordt meestal nabij de voedingstransformator geïnstalleerd om de harmonische vervorming van meerdere belastingen in de installatie tegelijk te kunnen verminderen. De vervorming in de spanning wordt door het filter automatisch met 5 of 8% THvD verminderd en het reduceert tevens reactieve stromen. De actieve filters zijn speciaal geschikt voor inbouw aangezien zij in bestaande installaties toegepast kunnen worden.
VLT® Low Harmonic Drive

De VLT® Low Harmonic Drive is een frequentieregelaar met een ingebouwd actief harmonisch filter welke de harmonische verstoring van de stromen aan de ingangzijde van de regelaar vermindert tot minder dan 5% THiD. Danfoss is de eerste die een low harmonic drive oplossing biedt dat op dit principe functioneert. Low harmonic regelaars worden vnl. gebruikt in installaties met enkele grote frequentie regelaars en zwaarbelaste transformatoren.

Over Danfoss

De grondbeginselen van Danfoss zijn gebaseerd op onze visie en de waarden van de gehele groep. De mensen binnen Danfoss nemen hun verantwoordelijkheid op als wereldspelers. Deze verantwoordelijkheid zit verankerd in onze historie en cultuur en weerspiegelt zich in de manier waarop onze onderneming dagelijks haar zaken behartigt.

De relatie tussen Danfoss en al zijn aandeelhouders is doordrongen van vertrouwen. Wij zijn er ons natuurlijk van bewust dat dit vertrouwen verdiend moet worden door onze ondernemingszin en onze wereldwijde reputatie.