Het unieke kenmerk van deze KP17WB is de dat dit een PED goedgekeurde pressostaat is voorzien van een omschakelbare vergrendeling. De omschakelbare vergrendeling is aan de hogedruk zijde gemonteerd terwijl de lagedrukzijde voorzien is van een automatische vergrendeling.
De omschakelbare vergrendeling biedt de installateur de mogelijkheid om, op basis van de toepassing, voor hand- of automatische vergrendeling te kiezen. Keuze van de vergrendelfunctie wordt verkregen door verdraaien van de blokkeerschijf in de gewenste positie. Dit kan zeer eenvoudig worden gedaan met de pressostaten welke al in een installatie zijn gemonteerd. Een schroevendraaier is het enige stuk gereedschap wat nodig is! De gekozen positie van de blokkeerschijf kan worden verzegeld om niet oordeelkundig gebruik te voorkomen.
Bestelnummer: 060-539766
Max. werkdruk LD 17 bar, instebereik-0.2 tot 7.5 bar, differentie 0.7 to 4 bar
Max. werkdruk HD 35 bar, instelbereik 8 tot 32 bar, differentie 4 bar (vast)
Contactsysteem: SPDT met LD en HD signaal
Beschermklasse: IP 44
Goedkeuringen:
CE conform PED97/23/EC, standaard EN12263 en DIN 32733
CE conform Low Voltage Directive 73/23/EC en EN 60947-4/-5
UL approved