Archief
> Company News
> Refrigeration News
> Drives News
> Industrial Automation News
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

AK-PC 730 compressor-condensorregelaar

21 mei 2007
Deze regelaar uit de nieuwe generatie ADAP-KOOL® regelaars is officieel vrijgegeven. En is naast de normale compressor-condensorregeling speciaal geoptimaliseerd voor booster, cascade en supermarktsystemen.
Vergeleken met de 'oude' AK2-PC 311A compressor-condensorregelaar heeft de AK-PC 730 de volgende nieuwe functies en beperkingen:

  • Snelselectie applicatie; een aantal compressor-condensor configuraties zijn in de regelaar ingeprogrammeerd, zodat het eenvoudiger wordt een regelaar te configureren.
  • Selectie van regelsensor voor zuigdrukregeling; er kan gekozen worden tussen Po (zuigdrukopnemer), S4 (temp.sensor voor bijv. chillers) of een alternatieve regeldruk Pctrl (bijv. CO2). De alternatieve druk (Pctrl) kan gebruikt worden in cascade systemen voor het regelen van de hoog temperatuur (HT) compressoren op basis van de druk in het laag temperatuur (LT) systeem. Voor deze druk kan een apart koudemiddel worden ingesteld. Naast deze Pctrl sensor zal ook op de regelaar de normale Po drukopnemer worden aangesloten voor de lage druk beveiliging in het HT systeem.
  • Pump-down functie op laatste compressor (als EKC 531D1 en AK-PC 840).
  • Selectie van regelsensor voor condensorregeling; er kan gekozen worden tussen Pc (persdrukopnemer) of S7 (temp. sensor).
  • Ondersteuning voor het versturen van het Pc signaal (condensatiedruk) via de datacommunicatie voor de Adaptieve Ontdooiing van de verdampers (Master Control functie).
  • 7 nieuwe mogelijke compressorconfiguraties, waaronder;
    - Frequentieregeling van 2 compressoren met 2 frequentieregelaars op basis van 1 analoge uitgang
    - 'Best fit' (best passend) capaciteitsregeling voor compressorsets met ongelijke compressoren
  • Mogelijkheid tot selecteren van drukopnemer voor CO2 toepassingen (MBS 2050: 0-60 bar en 0-160 bar)
  • LT/HT functie voor booster/cascade systemen. De Laag Temperatuur installatie (LT) mag pas gaan draaien als de Hoog Temperatuur (HT) draait. De LT kan ook eerst om capaciteit van de HT vragen en zodra de HT draait, zal de LT ook aangaan.
  • Start/stop signaal voor inspuiting warmtewisselaar
  • Maximaal 4 compressorstappen mogelijk
  • Maximaal 6 condensorstappen mogelijk
  • Maximaal 40 in-uitgangen kunnen worden gedefinieerd
Het codenummer van deze regelaar is: 080Z0116. De regelaar is vanaf nu gewoon te bestellen en leverbaar. 
U kunt hieronder de handleiding en de menubediening via AKM downloaden.

Nieuws

Interne en externe communicatie is één van de belangrijkste tools als het gaat om het bereiken van de gezamenlijke doelstellingen en de gewenste resultaten van Danfoss.

Communicatie gebaseerd op een open en eerlijke dialoog bevordert het begrip zowel intern als extern.